17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B2B-EH-50P

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
●本製品は日本圧着端子製造(JST)製の商品です。
●オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された
基板垂直取付タイプのヘッダーです。
●コンタクトピッチは2.5mmです。
ご注意
・数量は50個/パックです。
・組み合わせ相手はP383です。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタシリーズ頭文字
D・E・F
D・E・F
EH
適用ピン・コンタクト
オス
極数
2
用途
ケーブル対基板
許容電流(A)
3
許容電圧(V)
250
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / TUV / CSA
着脱方法
その他

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト