エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(TE純正品)
閲覧中の商品と併せてご検討ください

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(TE純正品)


EI
特長
共通仕様
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| ハウジング | 66ナイロン | UL94V-0級,自然色 |
| コンタクト | 黄銅 | スズメッキ |
適用電線
| AWG | 導体断面積(mm2) | 被覆外径φ(mm) | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 30〜20 | 0.05〜0.52 | 1.0〜1.9 |
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 2A以下(AWG30使用時),5A以下(AWG20使用時) |
| 定格電圧 | AC250V以下(DC350V以下) |
| 耐電圧 | AC750V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上/DC500V |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度 | −20℃〜+95℃(温度上昇は30℃以下) |
最大許容温度について
この製品の最大許容温度は、ハウジングの最大許容温度、スズメッキコンタクトの最大許容温度により、−20℃〜+95℃の範囲とし、使用電流によるコンタクト部分の温度上昇分と使用環境による周囲温度の和により次式から算出されます。 最大許容温度=温度上昇+周囲温度この時の温度上昇は、個々の電線が30℃以下とし、電線サイズと種類及び電流値により図1より選んでください。つまり外気温が20℃であれば50℃に達するまでは電流を許容できるということになります。ただし芯数が増えるにしたがって温度上昇率は高くなりますので許容できる電流は少なくなります。ご注意ください。
結合について

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒロセ電機
RP19シリーズ用 端子引抜工具
0通常価格(税別):886円

モレックス
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
4.1通常価格(税別):4,276円

ミスミ
【モレックス】3191コネクタ 引抜工具
5通常価格(税別):4,039円

ミスミ
【タイコエレクトロニクス(TE)】ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具
4.7通常価格(税別):4,003円

ミスミ
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
4通常価格(税別):4,276円

TE Connectivity
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
4通常価格(税別):5,143円

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3100/D3200シリーズ兼用)
5通常価格(税別):5,143円

ミスミ
【日本圧着端子製造】ELコネクタ 引抜工具(JST純正品)
5通常価格(税別):5,906円

モレックス
ターミナル引抜工具
4.8通常価格(税別):2,565円~