エレクトロニクス部品技術窓口

タイコエレクトロニクス(TE)製。最小AWG30の細径電線に対応したコンタクト。1パック100個売り。
| 型式 |
| 170430-1 |
| 1パック単位 | 100個入 |
| 型番 | タイプ | 適用電線サイズ | ||
| AWG | 導体断面積 (mm2) | 被覆外径 (φmm) | ||
| 170430-1 | オス (ピン) | 30〜26 | 0.05〜0.15 | 1.0〜1.4 |
| 170429-1 | 26〜20 | 0.14〜0.52 | 1.1〜1.9 | |
| 170205-1 | メス (ソケット) | 30〜26 | 0.05〜0.15 | 1.0〜1.4 |
| 170204-1 | 26〜20 | 0.14〜0.52 | 1.1〜1.9 | |
◆オス(ピン)コンタクト![]() | ◆メス(ソケット)コンタクト![]() |
タイコエレクトロニクス(TE)製。最小AWG30の細径電線に対応したコンタクト。1パック100個売り。
EI
特長
共通仕様
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| ハウジング | 66ナイロン | UL94V-0級,自然色 |
| コンタクト | 黄銅 | スズメッキ |
適用電線
| AWG | 導体断面積(mm2) | 被覆外径φ(mm) | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 30〜20 | 0.05〜0.52 | 1.0〜1.9 |
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 2A以下(AWG30使用時),5A以下(AWG20使用時) |
| 定格電圧 | AC250V以下(DC350V以下) |
| 耐電圧 | AC750V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上/DC500V |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度 | −20℃〜+95℃(温度上昇は30℃以下) |
最大許容温度について
この製品の最大許容温度は、ハウジングの最大許容温度、スズメッキコンタクトの最大許容温度により、−20℃〜+95℃の範囲とし、使用電流によるコンタクト部分の温度上昇分と使用環境による周囲温度の和により次式から算出されます。 最大許容温度=温度上昇+周囲温度この時の温度上昇は、個々の電線が30℃以下とし、電線サイズと種類及び電流値により図1より選んでください。つまり外気温が20℃であれば50℃に達するまでは電流を許容できるということになります。ただし芯数が増えるにしたがって温度上昇率は高くなりますので許容できる電流は少なくなります。ご注意ください。![]() |
結合について

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~