エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。誤嵌合防止・ピッチずれ防止機構を備えたハウジング。1パック...
詳細を確認

| 型番 | 芯数 | 重量 (g) |
| 172213-2-50P | 2 | 0.7 |
| 172213-3-50P | 3 | 0.8 |
| 172213-4-50P | 4 | 0.9 |
| 172213-5-50P | 5 | 1.1 |
| 172213-6-50P | 6 | 1.2 |
| 172213-7-50P | 7 | 1.3 |
| 172213-8-50P | 8 | 1.5 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,203円 ( 1,323円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,805円 ( 1,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,809円 ( 1,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,118円 ( 2,330円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,846円 ( 2,031円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,061円 ( 3,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,829円 ( 4,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。誤嵌合防止・ピッチずれ防止機構を備えたハウジング。1パック50個売り。
EI
特長
共通仕様
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| ハウジング | 66ナイロン | UL94V-0級,自然色 |
| コンタクト | 黄銅 | スズメッキ |
適用電線
| AWG | 導体断面積(mm2) | 被覆外径φ(mm) | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 30〜20 | 0.05〜0.52 | 1.0〜1.9 |
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 2A以下(AWG30使用時),5A以下(AWG20使用時) |
| 定格電圧 | AC250V以下(DC350V以下) |
| 耐電圧 | AC750V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上/DC500V |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度 | −20℃〜+95℃(温度上昇は30℃以下) |
最大許容温度について
この製品の最大許容温度は、ハウジングの最大許容温度、スズメッキコンタクトの最大許容温度により、−20℃〜+95℃の範囲とし、使用電流によるコンタクト部分の温度上昇分と使用環境による周囲温度の和により次式から算出されます。最大許容温度=温度上昇+周囲温度この時の温度上昇は、個々の電線が30℃以下とし、電線サイズと種類及び電流値により図1より選んでください。つまり外気温が20℃であれば50℃に達するまでは電流を許容できるということになります。ただし芯数が増えるにしたがって温度上昇率は高くなりますので許容できる電流は少なくなります。ご注意ください。
結合について




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

TE Connectivity
D5000シリーズ
4.7通常価格(税別):111円~