17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EIコネクタ ソケットハウジング【50個入り】

EIコネクタ ソケットハウジング
通常単価(税別)
9973,015
税込単価
1,0973,317
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。誤嵌合防止・ピッチずれ防止機構を備えたハウジング。1パック...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
171822-2-50P
 
1パック単位50個入
型番芯数重量
(g)
171822-2-50P20.3
171822-3-50P30.4
171822-4-50P40.5
171822-5-50P50.6
171822-6-50P60.8
171822-7-50P70.9
171822-8-50P80.9
171822-9-50P91.1
1-171822-0-50P101.2
1-171822-2-50P121.3
販売:ミスミ/製造元:TE(旧:Tyco Electronics)

 

概要仕様

外形図
(単位:mm)
◆2芯◆3~12芯
EIコネクタ ソケットハウジング 外形図1EIコネクタ ソケットハウジング 外形図2
 
芯数寸 法(mm)
ABC
25.65.36.9
38.17.89.4
410.610.311.9
513.112.814.4
615.615.316.9
718.117.819.4
820.620.321.9
923.122.824.4
1025.625.326.9
1230.630.331.9

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
10
10
1パック

50個入り

12
10
1パック

50個入り

2
10
1パック

50個入り

3
10
1パック

50個入り

4
10
1パック

50個入り

5
10
1パック

50個入り

6
10
1パック

50個入り

7
10
1パック

50個入り

8
10
1パック

50個入り

9
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,949
( 3,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,015
( 3,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,248
( 1,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,552
( 1,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,764
( 1,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,142
( 2,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,172
( 2,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,419
( 2,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。誤嵌合防止・ピッチずれ防止機構を備えたハウジング。1パック50個売り。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

【ココが特長】

●本製品はタイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製の商品です。
●プラグハウジングまたはピンヘッダーとの接続に使用するソケットハウジングです。

【基本仕様】

誤嵌合防止・ピッチずれ防止機構を備えたハウジング
●プラグハウジングまたはピンヘッダーとの接続に使用するソケットハウジングです。
●ミスミではパック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
●製造元:タイコエレクトロニクス
 

ご注意

・数量は50個/パックです。ご注意願います。
・組合せ相手は P378P380
・組み込み可能なコンタクトはソケット(メス)コンタクトのみとなります。P379よりご購入ください。

共通仕様

EI

特長

●EIコネクタは各種電子機器の小型化に対応した、コンタクト間隔2.5mmピッチの小型ナイロンコネクタです。
●ハウジングには結合時のロッキング機構、誤挿入を防ぐ方向性、結合時のピッチずれを防ぐガイドなど、優れた機構が内蔵されています。
●中継タイプからプリント基板取付タイプまであり、幅広い用途への使用が可能です。
●EIコネクタ専用工具

共通仕様

材料/仕上

項目材料仕上
ハウジング66ナイロンUL94V-0級,自然色
コンタクト黄銅スズメッキ

適用電線

 AWG導体断面積(mm2被覆外径φ(mm)
サイズ30〜200.05〜0.521.0〜1.9

仕様

項目内容
定格電流2A以下(AWG30使用時),5A以下(AWG20使用時)
定格電圧AC250V以下(DC350V以下)
耐電圧AC750V/1分間
絶縁抵抗500MΩ以上/DC500V
接触抵抗10mΩ以下
使用温度−20℃〜+95℃(温度上昇は30℃以下)

最大許容温度について

この製品の最大許容温度は、ハウジングの最大許容温度、スズメッキコンタクトの最大許容温度により、−20℃〜+95℃の範囲とし、使用電流によるコンタクト部分の温度上昇分と使用環境による周囲温度の和により次式から算出されます。 最大許容温度=温度上昇+周囲温度この時の温度上昇は、個々の電線が30℃以下とし、電線サイズと種類及び電流値により図1より選んでください。つまり外気温が20℃であれば50℃に達するまでは電流を許容できるということになります。ただし芯数が増えるにしたがって温度上昇率は高くなりますので許容できる電流は少なくなります。ご注意ください。
図1 電流対温度上昇特性(単芯あたり)
EIコネクタ ソケットハウジング 電流対温度上昇特性

結合について

EIコネクタ ソケットハウジング

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-378

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EIコネクタ ソケットハウジングのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
インターフェース基板の信号と電源のコネクター
5
満足度:5.0
土曜日に発注しましたが翌日すぐ届き出荷の遅延が最小で済み助かりました他の商社では不可能な日と納期です
1人が参考にしています。
設備の仕様変更
4
満足度:4.0
消耗品で定期的に手配が必要になる。短納期なので在庫を持たずに、 安心して手配できるのがとても助かる
0人が参考にしています。
装置の電気配線
5
満足度:5.0
配線を間違えても、特別な抜き工具が不要。ピンセットでピンが抜ける点でお勧め。 またEIコネクタ専用の圧着工具もミスミさん...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品用に使用
5
満足度:5.0
組み込み用モータードライバーに使用されていたため メンテナンス用に購入
0人が参考にしています。
電源のコネクタ
5
満足度:5.0
注文漏れで急いでいたが、すぐに納品されるので安心。 また、コストも安いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EIコネクタ ソケットハウジング
EIコネクタ プラグハウジング
ELコネクタ ソケットハウジング
EHコネクタ ソケットハウジング
EIコネクタ パネル取付用プラグハウジング
EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格997-1,149 -1,080 -459 -1,203 -1,742 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字D・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・F
D・E・FEIEIELEHEIEI
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスオスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対パネルマウントケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対基板
許容電流(A)2 / 52 / 5532 / 55
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング