エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・適用タイプはユニバーサルメイテンロックコネクタです。・種類は引抜工具で、幅広い用途に対応しま...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

【仕様】
・適用タイプはユニバーサルメイテンロックコネクタです。
・種類は引抜工具で、幅広い用途に対応します。これにより、さまざまな現場での使用が可能となり、作業効率の向上に貢献します。


特長
適用電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 24〜14 | 0.2〜2.0 |
仕 様
| 項 目 | 特 性 |
|---|---|
| 定格電流 | 10A(AWG14使用時)以下 |
| 定格電圧(UL,CSA認定) | AC600V以下 |
| 定格電圧(VDE) | AC380V以下 |
| 定格電圧(電気用品安全法準拠) | AC300V |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000Ω以下 |
| 接触抵抗 | 3.5mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | −25℃〜+85℃(注) |
| 適用パネル厚 | 0.76〜2.29mm |
| 耐久性(繰返し挿抜) | 50回以上 |
許容電流と接触抵抗
| 電線サイズ(AWG) | 許容電流(A) | 接触抵抗(mΩ以下) |
|---|---|---|
| 24 | 1.5 | 3.50 |
| 22 | 3 | 3.50 |
| 20 | 4.5 | 3.00 |
| 18 | 6 | 3.00 |
| 16 | 8 | 2.75 |
| 14 | 10 | 2.75 |
材料/仕上
| 項 目 | 材 料 | 仕 上 |
|---|---|---|
| ハウジング | ナイロン | UL94V-0(白) |
| コンタクト | 黄銅 | スズメッキ |
最大動作温度と電流の関係(中継用)
4芯用ハウジングに使用した、AWG20(0.50〜0.56mm2)電線およびAWG14(2.00〜2.27mm2)電線それぞれのユニバーサル・メーテンロックコンタクトについての比較。
コマーシャル・メーテンロック性能曲線(中継用)
12芯用ハウジングに使用した、AWG20(0.50〜0.56mm2)電線およびAWG14(2.00〜2.27mm2)電線それぞれのユニバーサル・メーテンロックコンタクトについての比較。
コネクタと電線選定の手引き
結合について

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モレックス
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
4.1通常価格(税別):4,276円

モレックス
ターミナル引抜工具
4.8通常価格(税別):2,565円~

ミスミ
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
4通常価格(税別):4,276円

HARTING
Hanシリーズ 引抜工具/挿入工具
4.5通常価格(税別):4,962円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3100/D3200シリーズ兼用)
5通常価格(税別):5,143円

ミスミ
【モレックス】3191コネクタ 引抜工具
5通常価格(税別):4,039円

ミスミ
Han防水コネクタ 引き抜き挿入工具
3通常価格(税別):4,962円~

ミスミ
MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(コンタクト引抜工具)
0通常価格(税別):843円

ミスミ
Dsubコネクタ 圧着タイプ/圧着コンタクト専用(挿入/引抜工具)
5通常価格(税別):245円