17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用ピン・コンタクト

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【タイコエレクトロニクス(TE)】ユニバーサル・メーテンロック  コンタクト【100個入り】

【タイコエレクトロニクス(TE)】ユニバーサル・メーテンロック  コンタクト
通常単価(税別)
2,4804,133
税込単価
2,7284,546

ハウジング内部完全装填設計で安全に電源側配線を実現。1パック100個売り。

商品仕様

規格表

型式
350690-1
1パック単位100個入
型番タイプ重量(g)
350690-1オス
(ピン)
0.4
350552-10.4
350689-1メス
(ソケット)
0.3
350551-10.4
販売:ミスミ/製造元:TE(旧:Tyco Electronics)

概要仕様

外形図

(単位:mm)

オス(ピン)

メス(ソケット)
型式タイプL
350690-1オス
(ピン)
20.1
350552-120.6
350689-1メス
(ソケット)
19.3
350551-119.8
適合電線表
型式タイプ電線サイズ
AWG導体断面積(mm2)絶縁被覆外径(mm)
350690-1オス
(ピン)
24〜180.20〜0.891.02〜2.54
350552-120〜140.50〜2.273.30〜5.08
350689-1メス
(ソケット)
24〜180.20〜0.891.02〜2.54
350551-120〜140.50〜2.273.30〜5.08

詳細情報

基本情報

ハウジング内部完全装填設計で安全に電源側配線を実現。1パック100個売り。

【ココが特長】

●ユニバーサル・メーテンロックコネクタ専用のコンタクトです。
●プラグハウジングまたはソケットハウジングへ装着して使用します。
ご注意
・数量は100個/パックです。ご注意願います。
・結合はオス(ピン)コンタクトとメス(ソケット)コンタクトの組合せで行ってください。
・圧着は専用工具で行ってください。(P375P376
・他のシリーズのコネクタへは使用できません。
・適合する電線サイズを必ずお使いください。

共通仕様

特長

●ユニバーサル・メーテンロックコネクタは、600VではULおよびCSA規格、380VではVDE規格に適合している小型ナイロン製のコネクタです。
●コネクタ本体はプラグ、ソケットともに方向性があるため常に正しい結合を行うことができます。
●ハウジングはコンタクトのオス、メスを問わず装着できるため組み合わせでお互いの誤挿入を防止することができます。(注1)
●ハウジング材には耐久性と安全性に優れたUL94V-0適合のナイロン材を使用しているためFA機器等での使用に対しても適したコネクタといえます。
●ダイス交換のみでいろいろなナイロンコネクタが圧着できるプロクリンパが使用できます。
それにより高価な専用工具を購入する必要がなく経済的にも優れているといえます。
●UL No.E28476
(注1)電気用品安全法準拠で使用の場合はソケットハウジングにメス(ソケット)コンタクトを装着して使用してください。

適用電線サイズ

AWG 導体断面積(mm2)
サイズ 24〜14 0.2〜2.0

仕 様

項 目 特 性
定格電流 10A(AWG14使用時)以下
定格電圧(UL,CSA認定) AC600V以下
定格電圧(VDE) AC380V以下
定格電圧(電気用品安全法準拠) AC300V
耐電圧 AC1500V/1分間
絶縁抵抗 1000Ω以下
接触抵抗 3.5mΩ以下
使用温度範囲 −25℃〜+85℃(注)
適用パネル厚 0.76〜2.29mm
耐久性(繰返し挿抜) 50回以上

許容電流と接触抵抗

電線サイズ(AWG) 許容電流(A) 接触抵抗(mΩ以下)
24 1.5 3.50
22 3 3.50
20 4.5 3.00
18 6 3.00
16 8 2.75
14 10 2.75

材料/仕上

項 目 材 料 仕 上
ハウジング ナイロン UL94V-0(白)
コンタクト 黄銅 スズメッキ

最大動作温度と電流の関係(中継用)

4芯用ハウジングに使用した、AWG20(0.50〜0.56mm2)電線およびAWG14(2.00〜2.27mm2)電線それぞれのユニバーサル・メーテンロックコンタクトについての比較。

コマーシャル・メーテンロック性能曲線(中継用)

12芯用ハウジングに使用した、AWG20(0.50〜0.56mm2)電線およびAWG14(2.00〜2.27mm2)電線それぞれのユニバーサル・メーテンロックコンタクトについての比較。

コネクタと電線選定の手引き

●電線は太いほど電流に対する内部抵抗が少なくなり、より多くの電流を流せるようになります。また太い電線を使うことにより抵抗が少なくなるために熱の発生を低減させることができます。電線はそれ以外にもコネクタ内の熱を導き出す働きをします。
●コネクタは一般に回路数(芯数)が多いと運ばれる電流が少なくなります。また周囲温度が高いほど運ばれる電流は少なくなります。(グラフ参照)

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト