エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。誤嵌合防止機構を持った高電圧対応ハウジング。1パック20個...
詳細を確認| (単位:mm) | |
| ◆B図 | ◆C図 |
![]() | ![]() |
| ◆D図 | |
![]() | |
| 芯数 | 図 | A |
| 2 | B | 14.0 |
| 3 | B | 20.3 |
| 4 | B | 26.7 |
| 5 | B | 33.0 |
| 6 | C | - |
| 9 | D | 20.3 |
| 12 | D | 26.7 |
| 15 | D | 33.0 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,389円 ( 3,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,885円 ( 4,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,189円 ( 4,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,682円 ( 5,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,017円 ( 3,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,810円 ( 3,091円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,306円 ( 3,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,389円 ( 3,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。誤嵌合防止機構を持った高電圧対応ハウジング。1パック20個売り。
特長
適用電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 24〜14 | 0.2〜2.0 |
仕 様
| 項 目 | 特 性 |
|---|---|
| 定格電流 | 10A(AWG14使用時)以下 |
| 定格電圧(UL,CSA認定) | AC600V以下 |
| 定格電圧(VDE) | AC380V以下 |
| 定格電圧(電気用品安全法準拠) | AC300V |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000Ω以下 |
| 接触抵抗 | 3.5mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | −25℃〜+85℃(注) |
| 適用パネル厚 | 0.76〜2.29mm |
| 耐久性(繰返し挿抜) | 50回以上 |
許容電流と接触抵抗
| 電線サイズ(AWG) | 許容電流(A) | 接触抵抗(mΩ以下) |
|---|---|---|
| 24 | 1.5 | 3.50 |
| 22 | 3 | 3.50 |
| 20 | 4.5 | 3.00 |
| 18 | 6 | 3.00 |
| 16 | 8 | 2.75 |
| 14 | 10 | 2.75 |
材料/仕上
| 項 目 | 材 料 | 仕 上 |
|---|---|---|
| ハウジング | ナイロン | UL94V-0(白) |
| コンタクト | 黄銅 | スズメッキ |
最大動作温度と電流の関係(中継用)
4芯用ハウジングに使用した、AWG20(0.50〜0.56mm2)電線およびAWG14(2.00〜2.27mm2)電線それぞれのユニバーサル・メーテンロックコンタクトについての比較。
コマーシャル・メーテンロック性能曲線(中継用)
12芯用ハウジングに使用した、AWG20(0.50〜0.56mm2)電線およびAWG14(2.00〜2.27mm2)電線それぞれのユニバーサル・メーテンロックコンタクトについての比較。
コネクタと電線選定の手引き
結合について




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D5000シリーズ
4.7通常価格(税別):111円~