17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ユニバーサル・メーテンロックコネクタハーネス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニバーサル・メーテンロックコネクタハーネス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UBR-JP-A-2-[0.2-50/0.1]

2022年02月に販売終了となりました。

高信頼性、誤挿入防止機能付きナイロンハーネス

ご注意

  • 【取扱い終了品】2022年1月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

●AMP社製ユニバーサルメーテンロックコネクタを採用した機器内ハーネスです。
●メス(ソケット)ハウジングにはメス(ソケット)コンタクトを、オス(プラグ)ハウジングにはオス(プラグ)コンタクトを装着します。
●カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は>>こちら
●追加工をご利用頂きますと、シース剥き長さの指定が可能です。指定方法は>>こちら
部材ページ >>こちら
結線・線色ページ
>>こちら

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ種類
ユニバーサルメーテンロック
コネクタメーカー
タイコ エレクトロニクス
コネクタ1(CN1)
オス
コネクタ2(CN2)
切落とし
ケーブル形状
丸型
芯数
2
ケーブル定格電圧(V)
300
ケーブル規格(UL/CSA)
なし
ケーブル色
導体サイズ(AWG)
20
指定長(m)
0.2 ~ 50
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト