エレクトロニクス部品技術窓口

タイコエレクトロニクス(TE)製。ハウジング内部完全装填設計で安全に電源側配線を実現。1パック100個...
詳細を確認| 型式 |
| 170363-1 |
| 1パック | 100個入 |
| 型式 | 適応電線 AWG | 被覆外形 φmm | タイプ | 適合圧着エ具用 ダイス(商品ページ) |
| 170363-1 | 26-22 | 1.2~1.8 | オス (ピン) | 90758-2 |
| 170364-1 | 22-18 | 1.5~2.4 | 90759-2 | |
| 171638-1 | 20-16 | 2.0~3.2 | 90760-2 | |
| 170365-1 | 26-22 | 1.2~1.8 | メス (ソケット) | 90758-2 |
| 170366-1 | 22-18 | 1.5~2.4 | 90759-2 | |
| 171639-1 | 20-16 | 2.0~3.2 | 90760-2 |


タイコエレクトロニクス(TE)製。ハウジング内部完全装填設計で安全に電源側配線を実現。1パック100個売り。
特長
● ミニユニバーサル・メーテンロックコネクタは、最大芯数15芯の場合でも約22mm×15mmという小型なサイズで、昨今の機器の小型、高密度化に適したナイロンコネクタです。材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| ハウジング | 66ナイロン樹脂 | UL94V-0 |
| コンタクト | 黄銅(燐青銅) | スズメッキ |
適用電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 26∼16 | 0.15∼2.0 |
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 7A(AWG18使用時)以下 |
| 定格電圧(UL,CSA認定) | AC600V以下 |
| 定格電圧(電気用品安全法準拠) | AC300V以下 |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | −20℃∼+105℃(注) |
| 適用パネル厚 | 0.8∼2.0mm |
| 耐久性(繰返し挿抜) | 抜差しを24回繰り返しその後コネクタ挿入引抜力の規格を合格。また接触抵抗は20MΩ以下 |
コンタクトについて | |
| ※プラグコネクタ、ソケットコネクタともにオス(ピン)コンタクト、 メス(ソケット)コンタクトの両方が組み込めます。 | |
![]() | |
| 図1 周囲温度と通電電流と芯数の関係 | |
![]() | (1)15極の場合 (2)12極の場合 (3)9極の場合 (4)6極以下の場合 電流はAWG18 |
結合について

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

TE Connectivity
ユニバーサル・メイテンロック コネクタ
4.3通常価格(税別):20円~