エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【タイコエレクトロニクス(TE)】ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具

型番:

189727-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

189727-1の仕様・寸法情報

適用タイプ詳細
ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具
商品分類
引抜工具
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具:関連画像

概要仕様

使い方
1.ハウジングの結合面側から引抜工具を差し込みます。その時少し固くなるまで押してください。
2.コンタクトがフリーになった時に電線側からコンタクトを引き抜いてください。
販売:ミスミ/製造元:TE(旧:Tyco Electronics)

型番リスト

表示件数
型番
189727-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,003
( 4,403 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクス製の引抜工具です。一度挿入したオス(ピン)コンタクト、メス(ソケット)コンタクトを引き抜くことができます。コンタクト引き抜き時、負荷を最小限に抑えることが可能です。


コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる
●一度挿入したオス(ピン)コンタクト、メス(ソケット)コンタクトを引抜くことができます。
●重量:7.51g

・他の製品には使用できません。
・一度引抜いたコンタクトは再度使用できません。
・メス(ソケット)コンタクトの接触穴には差し込まないでください。差し込んでしまった場合は、そのコンタクトを取り替えてください。

共通仕様

特長

● ミニユニバーサル・メーテンロックコネクタは、最大芯数15芯の場合でも約22mm×15mmという小型なサイズで、昨今の機器の小型、高密度化に適したナイロンコネクタです。
● 種類としては電線を取り付けるプラグ、中継用に使用するソケット、またパネル取り付け可能なソケットがあります。
● プラグ、ソケットの両方にオスコンタクト、メスコンタクトを自由に組み込むことができるため、同一プラグや同一ソケットの中にオスコンタクトとメスコンタクトが混在するという状態が可能です。これにより誤挿入防止機能を付加することができます。
● コンタクトはオス、メス両方ともハウジング内に納まり露出していないので、どちらでも電源供給側に使用することができます。
● UL,CSA,VDEの規格を取得しているため安全上も安心してご使用いただけます。
● ダイスの交換だけで各種のナイロンコネクタが圧着できるプロクリンパ工具が使用できることも特長といえます。
●UL No.E28476

材料/仕上

項目 材料 仕上
ハウジング 66ナイロン樹脂 UL94V-0
コンタクト 黄銅(燐青銅) スズメッキ

適用電線サイズ

AWG 導体断面積(mm2
サイズ 26∼16 0.15∼2.0

仕様

項目 内容
定格電流 7A(AWG18使用時)以下
定格電圧(UL,CSA認定) AC600V以下
定格電圧(電気用品安全法準拠) AC300V以下
耐電圧 AC1500V/1分間
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 10mΩ以下
使用温度範囲 −20℃∼+105℃(注)
適用パネル厚 0.8∼2.0mm
耐久性(繰返し挿抜) 抜差しを24回繰り返しその後コネクタ挿入引抜力の規格を合格。また接触抵抗は20MΩ以下
(注) 使用温度範囲は周囲温度と通電中の温度上昇を合わせたものになります。また通電中に許容される限界温度上昇は30℃までです。よって周囲温度の許容上限は75℃となります。ただし芯数が増えると定格電流を許容できる周囲温度は下がります。右の表を参照の上ご確認ください。
コンタクトについて

周囲温度と通電電流と芯数の関係

結合について

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-368
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【タイコエレクトロニクス(TE)】ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具の型番189727-1のページです。 型番189727-1に関する仕様情報を記載しております。
【タイコエレクトロニクス(TE)】ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ハーネス加工
5
満足度:5.0
AMPのピン抜きに使用しています。Molex用で代用していましたが、こちらの方がピン抜きしやすいです。
2人が参考にしています。
電気配線時に使用
5
満足度:5.0
うっかりピンの雄雌を入れ間違えることがあるので、必須です。工具なしに引き抜くのはほぼ不可能でした。
0人が参考にしています。
機械配線用
4
満足度:4.0
ピンの入れ間違いをした時に、必ず必要になるので1個は持っていた方が良いと思います。本体は樹脂製なので少し弱く感じますが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【タイコエレクトロニクス(TE)】ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具
【タイコエレクトロニクス(TE)】ユニバーサル・メーテンロック  引抜工具
【タイコエレクトロニクス(TE)】コマーシャルメーテンロック 引抜工具
【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 引抜工具
【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5200シリーズ)
【タイコエレクトロニクス】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3100/D3200シリーズ兼用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,00311,4894,97112,2065,6575,143
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプ詳細ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具ユニバーサル・メーテンロック 引抜工具コマーシャルメーテンロック 引抜工具EIコネクタ 引抜工具ダイナミックコネクタ 引抜工具ダイナミックコネクタ 引抜工具
商品分類引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具
よく一緒に購入される商品

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト