エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。誤嵌合防止機構のある小型・高密度ハウジング。1パック20個...
詳細を確認| 型式 |
| 172157-1-20P |
| 1パック単位 | 20個入 |
| 型番 | 芯数 | 重量 (g) |
| 172157-1-20P | 2 | 1.3 |
| 172158-1-20P | 3 | 1.7 |
| 172159-1-20P | 4 | 1.9 |
| 172160-1-20P | 6 | 2.5 |
| 172161-1-20P | 9 | 3.1 |
| 172162-1-20P | 12 | 3.9 |
| 172163-1-20P | 15 | 4.7 |
| (単位:mm) | |
| ◆2芯、3芯 | ◆4芯、6芯 |
![]() | ![]() |
| ◆9芯、12芯、15芯 | ◆コネクタ取付穴寸法図 |
![]() | ![]() |
| 適合パネル厚:0.8~2.0mm | |
| 芯数 | 寸法(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 2 | 9.8 | 11.8 | 10.69 | 6.15 | 2.49 | 10.34 |
| 3 | 14.0 | 15.0 | 10.69 | 6.15 | 4.60 | 14.55 |
| 4 | 9.8 | - | 14.91 | 10.34 | 2.49 | 10.34 |
| 6 | 14.0 | - | 19.10 | 14.55 | 2.49 | 10.34 |
| 9 | 14.0 | - | 19.10 | 14.55 | 4.60 | 14.55 |
| 12 | 18.2 | - | 23.29 | 18.75 | 4.60 | 14.55 |
| 15 | 22.4 | - | 27.43 | 22.96 | 4.60 | 14.55 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,502円 ( 1,652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,621円 ( 1,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,521円 ( 1,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,946円 ( 2,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,246円 ( 2,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。誤嵌合防止機構のある小型・高密度ハウジング。1パック20個入り。
【ココが注意】
●タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製です。【基本仕様】
誤嵌合防止機構のある小型・高密度ハウジング【ご注意】
・数量は20個/パックです。ご注意願います。特長
● ミニユニバーサル・メーテンロックコネクタは、最大芯数15芯の場合でも約22mm×15mmという小型なサイズで、昨今の機器の小型、高密度化に適したナイロンコネクタです。材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| ハウジング | 66ナイロン樹脂 | UL94V-0 |
| コンタクト | 黄銅(燐青銅) | スズメッキ |
適用電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 26∼16 | 0.15∼2.0 |
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 7A(AWG18使用時)以下 |
| 定格電圧(UL,CSA認定) | AC600V以下 |
| 定格電圧(電気用品安全法準拠) | AC300V以下 |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | −20℃∼+105℃(注) |
| 適用パネル厚 | 0.8∼2.0mm |
| 耐久性(繰返し挿抜) | 抜差しを24回繰り返しその後コネクタ挿入引抜力の規格を合格。また接触抵抗は20MΩ以下 |
コンタクトについて
| ※プラグコネクタ、ソケットコネクタともにオス(ピン)コンタクト、 メス(ソケット)コンタクトの両方が組み込めます。 |
![]() |
| 図1 周囲温度と通電電流と芯数の関係 | |
![]() | (1)15極の場合 (2)12極の場合 (3)9極の場合 (4)6極以下の場合 電流はAWG18 |
結合について




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~