エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。誤嵌合防止機構のある小型・高密度ハウジング。1パック20個...
詳細を確認| 型式 |
| 172164-1-20P |
| 1パック単位 | 20個入 |
| 型番 | 芯数 | 重量 (g) |
| 172164-1-20P | 1 | 0.6 |
| 172165-1-20P | 2 | 0.9 |
| 172166-1-20P | 3 | 1.2 |
| 172167-1-20P | 4 | 1.4 |
| 172168-1-20P | 6 | 1.8 |
| 172169-1-20P | 9 | 2.5 |
| 172170-1-20P | 12 | 3.3 |
| 172171-1-20P | 15 | 4.2 |
| 単位(mm) | |
| ◆1芯 | ◆2芯、3芯 |
![]() | ![]() |
| ◆4芯、6芯 | ◆9芯、12芯、15芯 |
![]() | ![]() |
| 芯数 | 寸法 (mm) | |
| A | B | |
| 2 | 9.8 | 10.8 |
| 3 | 14.0 | 15.0 |
| 4 | 9.8 | − |
| 6 | 14.0 | − |
| 9 | 14.0 | − |
| 12 | 18.2 | − |
| 15 | 22.4 | − |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
781円 ( 859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,224円 ( 1,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,628円 ( 1,791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,603円 ( 1,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,935円 ( 2,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,840円 ( 2,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。誤嵌合防止機構のある小型・高密度ハウジング。1パック20個入り。
特長
● ミニユニバーサル・メーテンロックコネクタは、最大芯数15芯の場合でも約22mm×15mmという小型なサイズで、昨今の機器の小型、高密度化に適したナイロンコネクタです。材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| ハウジング | 66ナイロン樹脂 | UL94V-0 |
| コンタクト | 黄銅(燐青銅) | スズメッキ |
適用電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 26∼16 | 0.15∼2.0 |
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 7A(AWG18使用時)以下 |
| 定格電圧(UL,CSA認定) | AC600V以下 |
| 定格電圧(電気用品安全法準拠) | AC300V以下 |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | −20℃∼+105℃(注) |
| 適用パネル厚 | 0.8∼2.0mm |
| 耐久性(繰返し挿抜) | 抜差しを24回繰り返しその後コネクタ挿入引抜力の規格を合格。また接触抵抗は20MΩ以下 |
| コンタクトについて | |
| ※プラグコネクタ、ソケットコネクタともにオス(ピン)コンタクト、 メス(ソケット)コンタクトの両方が組み込めます。 | |
![]() | |
| 図1 周囲温度と通電電流と芯数の関係 | |
![]() | (1)15極の場合 (2)12極の場合 (3)9極の場合 (4)6極以下の場合 電流はAWG18 |
結合について




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~