エレクトロニクス部品技術窓口

タイコエレクトロニクス(TE)製。打抜加工により導通性・信頼性に優れたコンタクト。1パック100個入り...
詳細を確認| 型式 |
| 60618-1 |
| 1パック単位 | 100個入 |
| 型番 | 適用電線 | 導体断面積(mm2) | 絶縁被覆 外径(最大) | タイプ | 適合圧着用ダイス | 重量(g) |
| AWG | ||||||
| 60618-1 | 24〜18 | 0.20〜0.89 | 2.5 | オス (ピン) | 90574-2 | 0.3 |
| 60620-1 | 20〜14 | 0.5〜2.27 | 3.3 | 90575-2 | 0.4 | |
| 60617-1 | 24〜18 | 0.20〜0.89 | 2.5 | メス (ソケット) | 90574-2 | 0.4 |
| 60619-1 | 20〜14 | 0.5〜2.27 | 3.3 | 90575-2 | 0.4 |
![]() オス(ピン) | ![]() メス(ソケット) |
タイコエレクトロニクス(TE)製。打抜加工により導通性・信頼性に優れたコンタクト。1パック100個入り。
特長
● コマーシャル・メーテンロック・コネクタは、耐衝撃性と耐振性にすぐれた小型で軽量なナイロンコネクタです。用途としては家電製品、事務機器、FA機器、その他各種電子機器と幅広く使用されています。適用電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | 被覆外径φ(mm) | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 24~14 | 0.2~2.27 | 1.9~3.3 |
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 下表参照 |
| 定格電圧 | AC250V以下 |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 下表参照 |
| 使用温度範囲 | +105℃以下 |
| 熱衝撃 | -55℃~+85℃ |
| 温度・湿度サイクリング | 90~95RHで10℃~65℃ |
| 腐食 | 5%で48時間(塩霧) |
| 振動 | 1.52mm全工程で10-55-10 |
| 物理的衝撃 | 10ミリセカンドで18回降下、50グラム鋸歯 |
| 耐久性 | 結合および引離しを50回 |
許容電流と接触抵抗
| 電線サイズ (AWG) | 許容電流 (A) | 接触抵抗 (mΩ以下) |
|---|---|---|
| 24 | 1.5 | 3.50 |
| 22 | 3 | 3.50 |
| 20 | 4.5 | 3.00 |
| 18 | 6 | 3.00 |
| 16 | 8 | 2.75 |
| 14 | 10 | 2.75 |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| ハウジング | ナイロン | UL94V-2(自然色) |
| コンタクト | 黄銅 | スズメッキ |
コネクタ・電線選定のてびき
● 電線は太いほど電流に対する内部抵抗が少なくなり、より多くの電流を流せるようになります。また太い電線を使うことにより抵抗が少なくなるため熱の発生を低減させることができます。電線はそれ以外にもコネクタ内の熱を導き出す働きをします。| 最大動作温度と電流の関係(中継用) 4 回路ハウジングに使用した、A W G 2 0(0.50~0.56mm2)電線および14(2.00~2.27mm2) 電線それぞれのコマーシャル・メーテンロック接触子についての比較。 ![]() | コマーシャル・メーテンロック 性能曲線(中継用) 12回路ハウジングに使用した、AWG20(0.50~0.56mm2)電線および14(2.00~2.27mm2) 電線それぞれのコマーシャル・メーテンロック接触子についての比較。 ![]() |
結合について

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~