エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。結合後のロック機構による耐振動性ハウジング。1パック20個...
詳細を確認

| 型番 | 芯数 | 相手側コネクタ型番 | 重量(g) | |
| 中継用 (P363) | パネル取付用 (P363) | |||
| 1-480351-0-20P | 1 | 1-480349-0 | − | 0.5 |
| 1-480319-0-20P | 2 | 1-480318-0 | − | 1.2 |
| 1-480305-0-20P | 3 | 1-480303-0 | 1-480304-0 | 1.8 |
| 1-480426-0-20P | 4 | 1-480424-0 | 1-480425-0 | 2.3 |
| 1-480340-0-20P | 6 | 1-480270-0 | − | 4.5 |
| 1-480276-0-20P | 6 | − | 1-171196-0 | 3.8 |
| 1-480345-0-20P | 8 | 1-480283-0 | − | 5.3 |
| 1-480277-0-20P | 9 | − | 1-171197-0 | 5.1 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,981円 ( 2,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,473円 ( 2,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,373円 ( 1,510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,148円 ( 1,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,242円 ( 2,466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。結合後のロック機構による耐振動性ハウジング。1パック20個入り。



特長
● コマーシャル・メーテンロック・コネクタは、耐衝撃性と耐振性にすぐれた小型で軽量なナイロンコネクタです。用途としては家電製品、事務機器、FA機器、その他各種電子機器と幅広く使用されています。適用電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | 被覆外径φ(mm) | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 24~14 | 0.2~2.27 | 1.9~3.3 |
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 下表参照 |
| 定格電圧 | AC250V以下 |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 下表参照 |
| 使用温度範囲 | +105℃以下 |
| 熱衝撃 | -55℃~+85℃ |
| 温度・湿度サイクリング | 90~95RHで10℃~65℃ |
| 腐食 | 5%で48時間(塩霧) |
| 振動 | 1.52mm全工程で10-55-10 |
| 物理的衝撃 | 10ミリセカンドで18回降下、50グラム鋸歯 |
| 耐久性 | 結合および引離しを50回 |
許容電流と接触抵抗
| 電線サイズ (AWG) | 許容電流 (A) | 接触抵抗 (mΩ以下) |
|---|---|---|
| 24 | 1.5 | 3.50 |
| 22 | 3 | 3.50 |
| 20 | 4.5 | 3.00 |
| 18 | 6 | 3.00 |
| 16 | 8 | 2.75 |
| 14 | 10 | 2.75 |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| ハウジング | ナイロン | UL94V-2(自然色) |
| コンタクト | 黄銅 | スズメッキ |
コネクタ・電線選定のてびき
● 電線は太いほど電流に対する内部抵抗が少なくなり、より多くの電流を流せるようになります。また太い電線を使うことにより抵抗が少なくなるため熱の発生を低減させることができます。電線はそれ以外にもコネクタ内の熱を導き出す働きをします。
結合について




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~