17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 極数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コマーシャルメーテンロック パネル取付用ソケットハウジング【20個入り】

コマーシャルメーテンロック パネル取付用ソケットハウジング
通常単価(税別)
1,2342,654
税込単価
1,3572,919
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。結合後のロック機構による耐振動性ハウジング。1パック20個...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

コマーシャルメーテンロック パネル取付用ソケットハウジング:関連画像
コマーシャルメーテンロック パネル取付用ソケットハウジング:関連画像
型番芯数相手側コネクタ型番重量(g)
プラグハウジング
1-480304-0-20P31-480305-0-20P2.0
1-480425-0-20P41-480426-0-20P2.5
1-171196-0-20P61-480276-0-20P4.2
1-171197-0-20P91-480277-0-20P5.6
販売:ミスミ/製造元:TE(旧:Tyco Electronics)

概要仕様

コマーシャルメーテンロック パネル取付用ソケットハウジング:関連画像
コマーシャルメーテンロック パネル取付用ソケットハウジング:関連画像

型番リスト

表示件数

極数

最小発注数量
6
1パック

20個入り

3
1パック

20個入り

4
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,654
( 2,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,234
( 1,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,366
( 1,503 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。結合後のロック機構による耐振動性ハウジング。1パック20個入り。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

結合後のロック機構による耐振動用ハウジング
●パネルにはめ込んで使用できるソケットハウジングです。
 また、パネルにはめ込まず中継用に使用することも可能です。
●ミスミではパック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
●製造元:タイコエレクトロニクス

定格電流   :>>361ページ
定格電圧   :AC250V以下
適応電線サイズ:AWG24〜AWG14、または0.2mm2〜2.27mm2
特性や材質は>>361ページ
※定格値は商品ページの専用コンタクトを組込んだ時の値です。

・数量は20個/パックです。ご注意願います。
・結合相手はP364のプラグハウジングのみとなります。
・組込み可能なコンタクトはメス(ソケット)コンタクトのみとなります。
P364よりご購入ください。
・使用素材の性質上、時間の経過により緑色に変色していく場合がありますが、製品として問題ありません。

共通仕様

特長

● コマーシャル・メーテンロック・コネクタは、耐衝撃性と耐振性にすぐれた小型で軽量なナイロンコネクタです。用途としては家電製品、事務機器、FA機器、その他各種電子機器と幅広く使用されています。
● 結合後のロック機構が付いているため、相手側コネクタが振動しても外れることのない構造となっております。
● コマーシャル・メーテンロック・コネクタはUL、CSAを取得しているため、性能品質ともに安心してご使用いただけるレベルにあります。
● ダイス交換だけで各種のナイロンコネクタを圧着する事のできる手動圧着工具のプロクリンパが使用できることも特長といえます。
●UL No.E28476

適用電線サイズ

 AWG導体断面積(mm2被覆外径φ(mm)
サイズ24~140.2~2.271.9~3.3

仕様

項目内容
定格電流下表参照
定格電圧AC250V以下
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗500MΩ以上
接触抵抗下表参照
使用温度範囲+105℃以下
熱衝撃-55℃~+85℃
温度・湿度サイクリング90~95RHで10℃~65℃
腐食5%で48時間(塩霧)
振動1.52mm全工程で10-55-10
物理的衝撃10ミリセカンドで18回降下、50グラム鋸歯
耐久性結合および引離しを50回

許容電流と接触抵抗

電線サイズ
(AWG)
許容電流
(A)
接触抵抗
(mΩ以下)
241.53.50
2233.50
204.53.00
1863.00
1682.75
14102.75

材料/仕上

項目材料仕上
ハウジングナイロンUL94V-2(自然色)
コンタクト黄銅スズメッキ

コネクタ・電線選定のてびき

● 電線は太いほど電流に対する内部抵抗が少なくなり、より多くの電流を流せるようになります。また太い電線を使うことにより抵抗が少なくなるため熱の発生を低減させることができます。電線はそれ以外にもコネクタ内の熱を導き出す働きをします。
● コネクタは一般に回路数(芯数)が多いと運ばれる電流が少なくなります。また周囲温度が高いほど運ばれる電流は少なくなります。(グラフ参照)

コネクタ・電線選定のてびき

結合について

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コマーシャルメーテンロック パネル取付用ソケットハウジングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマーシャルメーテンロック パネル取付用ソケットハウジング
コマーシャルメーテンロック ソケットハウジング
ミニユニバーサル・メーテンロック パネル取付用ソケットハウジング
コマーシャルメーテンロック プラグハウジング
ミニユニバーサル・メーテンロック ソケットハウジング
ユニバーサル・メーテンロック  ソケットハウジング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,234-783 -1,502 -1,148 -1,254 -2,893 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字カタカナカタカナカタカナカタカナカタカナカタカナ
カタカナコマーシャルメーテンロックコマーシャルメーテンロックミニユニバーサルメーテンロックコマーシャルメーテンロックミニユニバーサルメーテンロックユニバーサルメーテンロック
適用ピン・コンタクトメスメスオス/メス兼用オスオス/メス兼用オス/メス兼用
用途ケーブル対パネルマウントケーブル対ケーブルケーブル対パネルマウントケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)1010710710
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング