エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(TE純正品)
閲覧中の商品と併せてご検討ください

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具(TE純正品)



ダイナミック・DK
特長
共通仕様


こじり防止機構の採用
オス(ピン)コネクタ(基板用含む)とメス(ソケット)コネクタの両方にリブ(凸凹)を設けてあり、互いが組み合うようになるため、こじりに対して強い作りになっております。さらにオス(ピン)コネクタとメス(ソケット)コネクタが十分に挿入されハウジング間のガタ付きがなくなってからコンタクトが接触する安全設計になっております。
| メッキ | 接点圧タイプ | 接点圧 | 用途 | 挿抜回数 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 標準接点圧 | 150g前後 | 信号、電源用で多芯の挿抜回数の多い回路用 | 500回 |
| 高接点圧 | 250g前後 | 信号、電源、モータ用で振動の多いアプリケーション用 | 500回 | |
| スズ | 高接点圧 | 400g前後 | 信号、電源用で挿抜回数の少ない回路用 | 100回 |
メッキ種と電気的許容範囲
| 金メッキ | 不確定ゾーン | スズメッキ | メッキなし(参考) | |
|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 3V以下 | 3〜30V | 30〜100V | 100V以上 |
| 電流 | 1A以下 | 1〜10A | 1〜10A | 0.1A以上 |

簡単な挿入、抜取り

共通仕様(3100シリーズ、3200シリーズ)
材質/仕上
コネクタの挿入時はコネクタを押し込むだけで簡単に行え、また確実なロック音がし、さらに嵌合確認ラインを設けてあるため両方で嵌合の確認ができます。また引抜時はハウジング両サイドの2点のロックレバーをつまむだけで簡単に引抜くことができます。| 種類 | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| メスコンタクト | 銅合金 | 光沢錫めっきおよびニッケル下地金めっき |
| オスコンタクト | ||
| ハウジング | UL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)、PPS(SMTタイプ)、黒色 | |

適用電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 28〜16 | 0.08〜1.25 |
仕様
| 項目 | D3100シリーズ | D3200シリーズ |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V以下 | AC/DC600V以下 |
| 定格電流* | 1芯:12A | |
| 3芯:15A | ||
| 6芯:10A | ||
| 16芯:8A | ||
| (AWG16電線使用時) | ||
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 | AC2200V/1分間 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | |
| 使用温度範囲 | −55℃〜+105℃s | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 挿抜力(1芯あたり) | 挿入500g以下,抜去:30g以上 | |
| コンタクト保持力 | 49N以上 | |
| 温度上昇(定格時) | 30℃以下 | |
| 耐久性 | 挿抜500回(100mm/分)の後接触抵抗10mΩ以下 | |
定格
| 規格/シリーズ | 3100シリーズ(3.81mmピッチ) | 3200シリーズ(5.08mmピッチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 定格電流 | 定格温度 | 定格電圧 | 定格電流 | 定格温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP規格 108-5349 |
250V | (下表参照) | −55℃〜+105℃ | 600V (コネクタ単体時) |
(下表参照) | −55℃〜+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL File No.E28476 (Recognized Component) |
使用機器の要求 条件によって 決められる |
使用機器の要求 条件によって 決められる |
— | 使用機器の要求 条件によって 決められる |
使用機器の要求 条件によって 決められる |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSA Report No. LR7189 |
250V | 8A,MAX | — | 250V | 8A,MAX | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜV Licence No. R9151488 (VDE0627) IP保護,IP-00 過電圧分類(II) 繰り返し挿入 引抜回数50回 |
250V |
|
−20℃〜+105℃ | 500V |
|
−20℃〜+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

共通仕様(5200シリーズ)
仕様
| 定格電圧 | AC/DC 630V |
|---|---|
| 定格電流 | max 30A(表A参照) |
| 耐電圧 | AC3000V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 2mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG16〜10(1.23〜5.50mm2) |
| 適合電線絶縁被覆外径 | 3.0〜5.2mm |
| 使用温度範囲 | −55〜+105℃ |
| 適合パネル厚さ | 1.6〜2.4mm±0.1 |
| 使用電線サイズ(AWG) | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| 電流(アンペア) | 30 | 25 | 19 | 16 |
材質/仕上
| 種類 | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| メスコンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金めっき およびニッケル下地に銀めっき |
| オスコンタクト | ||
| ハウジング | UL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)黒色 | |

【互換表】
| 3100シリーズ | |
|---|---|
| D3100 | DK3100 |
| 1-178288-3-20P | MDK-3100S-03R-20P |
| 1-178288-5-20P | MDK-3100S-05R-20P |
| 178289-3-20P | MDK-3100D-06R-20P |
| 178289-5-20P | MDK-3100D-10R-20P |
| 1-177648-3-20P | MDK-3100S-03F-20P |
| 1-177648-5-20P | MDK-3100S-05F-20P |
| 178964-3-20P | MDK-3100D-06F-20P |
| 178964-5-20P | MDK-3100D-10F-20P |
| 1-178802-3-20P | MDK-3100S-03P-20P |
| 1-178802-5-20P | MDK-3100S-05P-20P |
| 178803-3-20P | MDK-3100D-06P-20P |
| 178803-5-20P | MDK-3100D-10P-20P |
| 3200シリーズ | |
| D3200 | DK3200 |
| 1-178128-2-20P | MDK-3200S-02R-20P |
| 1-178128-3-20P | MDK-3200S-03R-20P |
| 1-178128-4-20P | MDK-3200S-04R-20P |
| 1-179552-2-20P | MDK-3200S-02F-20P |
| 1-179552-3-20P | MDK-3200S-03F-20P |
| 1-179552-4-20P | MDK-3200S-04F-20P |
| 1-179553-2-20P | MDK-3200S-02P-20P |
| 1-179553-3-20P | MDK-3200S-03P-20P |
| 1-179553-4-20P | MDK-3200S-04P-20P |
| 5200シリーズ | |
|---|---|
| D5200 | DK5200 |
| 1-179958-2-10P | MDK-5200S-02R-10P |
| 1-179958-3-10P | MDK-5200S-03R-10P |
| 1-353046-2-10P | MDK-5200S-02F-10P |
| 1-353046-3-10P | MDK-5200S-03F-10P |
| 5200コンタクト | |
|---|---|
| D5200 | DK5200 |
| 917804-2 | MDK-5TABSLP1-100P |
| 316040-2 | MDK-5RECSLP1-100P |
| 917805-2 | MDK-5TABMLP1-100P |
| 316041-2 | MDK-5RECMLP1-100P |
| 3100/3200共通コンタクト | |
|---|---|
| D3100/D3200 | DK3100/DK3200 |
| 175287-2 | MDK-3TABSLP1-100P |
| 175288-2 | MDK-3TABMLP1-100P |
| 175289-2 | MDK-3TABLLP1-100P |
| 175216-2 | MDK-3RECSLP1-100P |
| 175217-2 | MDK-3RECMLP1-100P |
| 175218-2 | MDK-3RECLLP1-100P |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒロセ電機
RP19シリーズ用 端子引抜工具
0通常価格(税別):886円

モレックス
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
4.1通常価格(税別):4,276円

ミスミ
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
4通常価格(税別):4,276円

ミスミ
【モレックス】3191コネクタ 引抜工具
5通常価格(税別):4,039円

ミスミ
【タイコエレクトロニクス(TE)】ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具
4.7通常価格(税別):4,003円

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3100/D3200シリーズ兼用)
5通常価格(税別):5,143円

ミスミ
【日本圧着端子製造】ELコネクタ 引抜工具(JST純正品)
5通常価格(税別):5,906円

モレックス
ターミナル引抜工具
4.8通常価格(税別):2,565円~

TE Connectivity
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
4通常価格(税別):5,143円