エレクトロニクス部品技術窓口

耐環境性抜群のD5200専用コンタクト。1パック100個売り。
| 型式 |
| 917804-2 |
| 1パック | 100個入 |
| コンタクト | 電線仕様 | 適合圧着工具 | 重量(g) | |||
| 型式 | タイプ | 絶縁被覆外径 | 適応電線 | 電線剥き長 | ||
| 917804-2 | オス (ピン) | 3~3.8mm | AWG16~14 (1.25~2.20mm2) | 4.8±0.5mm | 234170-1 または MSHT-A02 | 1.9 |
| 316040-2 | メス (ソケット) | 1.6 | ||||
| 917805-2 | オス (ピン) | 4~5.2mm | AWG12~10 (4~5.2mm2) | 6.3±0.5mm | 234171-1 または MSHT-A02 | 1.9 |
| 316041-2 | メス (ソケット) | 1.7 | ||||

耐環境性抜群のD5200専用コンタクト。1パック100個売り。
ダイナミック・DK
特長
共通仕様
ハウジングの特長![]() |

こじり防止機構の採用
オス(ピン)コネクタ(基板用含む)とメス(ソケット)コネクタの両方にリブ(凸凹)を設けてあり、互いが組み合うようになるため、こじりに対して強い作りになっております。さらにオス(ピン)コネクタとメス(ソケット)コネクタが十分に挿入されハウジング間のガタ付きがなくなってからコンタクトが接触する安全設計になっております。![]() |
| メッキ | 接点圧タイプ | 接点圧 | 用途 | 挿抜回数 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 標準接点圧 | 150g前後 | 信号、電源用で多芯の挿抜回数の多い回路用 | 500回 |
| 高接点圧 | 250g前後 | 信号、電源、モータ用で振動の多いアプリケーション用 | 500回 | |
| スズ | 高接点圧 | 400g前後 | 信号、電源用で挿抜回数の少ない回路用 | 100回 |
メッキ種と電気的許容範囲
| 金メッキ | 不確定ゾーン | スズメッキ | メッキなし(参考) | |
|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 3V以下 | 3〜30V | 30〜100V | 100V以上 |
| 電流 | 1A以下 | 1〜10A | 1〜10A | 0.1A以上 |
![]() |
簡単な挿入、抜取り

共通仕様(3100シリーズ、3200シリーズ)
材質/仕上
コネクタの挿入時はコネクタを押し込むだけで簡単に行え、また確実なロック音がし、さらに嵌合確認ラインを設けてあるため両方で嵌合の確認ができます。また引抜時はハウジング両サイドの2点のロックレバーをつまむだけで簡単に引抜くことができます。| 種類 | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| メスコンタクト | 銅合金 | 光沢錫めっきおよびニッケル下地金めっき |
| オスコンタクト | ||
| ハウジング | UL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)、PPS(SMTタイプ)、黒色 | |
![]() |
適用電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 28〜16 | 0.08〜1.25 |
仕様
| 項目 | D3100シリーズ | D3200シリーズ |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V以下 | AC/DC600V以下 |
| 定格電流* | 1芯:12A | |
| 3芯:15A | ||
| 6芯:10A | ||
| 16芯:8A | ||
| (AWG16電線使用時) | ||
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 | AC2200V/1分間 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | |
| 使用温度範囲 | −55℃〜+105℃s | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 挿抜力(1芯あたり) | 挿入500g以下,抜去:30g以上 | |
| コンタクト保持力 | 49N以上 | |
| 温度上昇(定格時) | 30℃以下 | |
| 耐久性 | 挿抜500回(100mm/分)の後接触抵抗10mΩ以下 | |
定格
| 規格/シリーズ | 3100シリーズ(3.81mmピッチ) | 3200シリーズ(5.08mmピッチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 定格電流 | 定格温度 | 定格電圧 | 定格電流 | 定格温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP規格 108-5349 | 250V | (下表参照) | −55℃〜+105℃ | 600V (コネクタ単体時) | (下表参照) | −55℃〜+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL File No.E28476 (Recognized Component) | 使用機器の要求 条件によって 決められる | 使用機器の要求 条件によって 決められる | — | 使用機器の要求 条件によって 決められる | 使用機器の要求 条件によって 決められる | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSA Report No. LR7189 | 250V | 8A,MAX | — | 250V | 8A,MAX | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜV Licence No. R9151488 (VDE0627) IP保護,IP-00 過電圧分類(II) 繰り返し挿入 引抜回数50回 | 250V |
| −20℃〜+105℃ | 500V |
| −20℃〜+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

共通仕様(5200シリーズ)
仕様
| 定格電圧 | AC/DC 630V |
|---|---|
| 定格電流 | max 30A(表A参照) |
| 耐電圧 | AC3000V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 2mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG16〜10(1.23〜5.50mm2) |
| 適合電線絶縁被覆外径 | 3.0〜5.2mm |
| 使用温度範囲 | −55〜+105℃ |
| 適合パネル厚さ | 1.6〜2.4mm±0.1 |
| 使用電線サイズ(AWG) | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| 電流(アンペア) | 30 | 25 | 19 | 16 |
材質/仕上
| 種類 | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| メスコンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金めっき およびニッケル下地に銀めっき |
| オスコンタクト | ||
| ハウジング | UL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)黒色 | |
![]() |
【互換表】
| 3100シリーズ | |
|---|---|
| D3100 | DK3100 |
| 1-178288-3-20P | MDK-3100S-03R-20P |
| 1-178288-5-20P | MDK-3100S-05R-20P |
| 178289-3-20P | MDK-3100D-06R-20P |
| 178289-5-20P | MDK-3100D-10R-20P |
| 1-177648-3-20P | MDK-3100S-03F-20P |
| 1-177648-5-20P | MDK-3100S-05F-20P |
| 178964-3-20P | MDK-3100D-06F-20P |
| 178964-5-20P | MDK-3100D-10F-20P |
| 1-178802-3-20P | MDK-3100S-03P-20P |
| 1-178802-5-20P | MDK-3100S-05P-20P |
| 178803-3-20P | MDK-3100D-06P-20P |
| 178803-5-20P | MDK-3100D-10P-20P |
| 3200シリーズ | |
| D3200 | DK3200 |
| 1-178128-2-20P | MDK-3200S-02R-20P |
| 1-178128-3-20P | MDK-3200S-03R-20P |
| 1-178128-4-20P | MDK-3200S-04R-20P |
| 1-179552-2-20P | MDK-3200S-02F-20P |
| 1-179552-3-20P | MDK-3200S-03F-20P |
| 1-179552-4-20P | MDK-3200S-04F-20P |
| 1-179553-2-20P | MDK-3200S-02P-20P |
| 1-179553-3-20P | MDK-3200S-03P-20P |
| 1-179553-4-20P | MDK-3200S-04P-20P |
| 5200シリーズ | |
|---|---|
| D5200 | DK5200 |
| 1-179958-2-10P | MDK-5200S-02R-10P |
| 1-179958-3-10P | MDK-5200S-03R-10P |
| 1-353046-2-10P | MDK-5200S-02F-10P |
| 1-353046-3-10P | MDK-5200S-03F-10P |
| 5200コンタクト | |
|---|---|
| D5200 | DK5200 |
| 917804-2 | MDK-5TABSLP1-100P |
| 316040-2 | MDK-5RECSLP1-100P |
| 917805-2 | MDK-5TABMLP1-100P |
| 316041-2 | MDK-5RECMLP1-100P |
| 3100/3200共通コンタクト | |
|---|---|
| D3100/D3200 | DK3100/DK3200 |
| 175287-2 | MDK-3TABSLP1-100P |
| 175288-2 | MDK-3TABMLP1-100P |
| 175289-2 | MDK-3TABLLP1-100P |
| 175216-2 | MDK-3RECSLP1-100P |
| 175217-2 | MDK-3RECMLP1-100P |
| 175218-2 | MDK-3RECLLP1-100P |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~