17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用ピン・コンタクト

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【TE】ダイナミックコネクタ コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用)【100個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
175288-2
 
ダイナミックコネクタ コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用):関連画像
型番タイプ適合電線範囲絶縁被覆外径(mm)適合圧着工具
ダイス(P376
重量(g)
AWG断面積(mm2)
175287-2オス
(ピン)
28〜240.08〜0.20.8〜1.490682-20.21
175288-224〜200.2〜0.5AWG24:1.2〜1.6/AWG22〜20:1.7〜2.690683-20.22
175289-220〜160.5〜1.251.8〜2.890684-20.23
175216-2メス
(ソケット)
28〜240.08〜0.20.8〜1.490682-20.22
175217-224〜200.2〜0.5AWG24:1.2〜1.6/AWG22〜20:1.7〜2.690683-20.23
175218-220〜160.5〜1.251.8〜2.890684-20.24
販売:ミスミ/製造元:TE(旧:Tyco Electronics)

概要仕様

外形図

単位(mm)
ダイナミックコネクタ コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用) 外形図

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

RoHS?最小発注数量
メス
10
1パック

100個入り

メス
10
1パック

100個入り

メス
10
1パック

100個入り

オス
10
1パック

100個入り

オス
10
1パック

100個入り

オス
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,679
( 6,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,604
( 2,864 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,604
( 2,864 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,606
( 2,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐環境性抜群のD3100/D3200兼用コンタクト。1パック100個売り。

【ココが特長】

●悪環境でも酸化することのない金メッキコンタクトを採用しているため、耐環境性に優れた長寿命品として使用できます。
●D3100シリーズとD3200シリーズに共通で使用できるコンタクトです。
ご注意
・数量は100個/パックです。ご注意願います。
・専用圧着工具はP375P376
・材質・仕上げはP351

共通仕様

ダイナミック・DK

特長

●ダイナミック・DKコネクタは産業機器専用に開発された小型ナイロンコネクタです。従来型の製品よりもハウジングやコンタクトの強度が増していて、ハウジングの種類も豊富であるためFA機器には特に適したコネクタといえます。
●ダイナミック・DKコネクタは電源用、信号用どちらの用途でも使用することができます。
●定格250Vの3100シリーズ、定格600Vの3200シリーズ、定格630Vの5200シリーズを用意しています。
●ダイナミックシリーズとDKシリーズは互換性があるコネクタです。

共通仕様

ハウジングの特長

ダイナミックコネクタ コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用) ハウジングの特長
●ハウジングランス方式の採用
コンタクトのハウジング内蔵後の固定は、通常はコンタクト側のランスがハウジングに引掛りロックされる方式を採用していますが、このコネクタの場合はその逆にハウジングにランスのあるハウジングランス方式を採用しています。そのことによりコンタクトにはランスがないため、作業中や保存時などにコンタクトがからみ合わず、またランスの形状変化などの問題もなくなります。そのためハウジングへの挿入は行いやすく、また安定的であり抜け落ちるようなことがありません。その他、挿入時には確実なロック音があり挿入をしっかり確認することができます。引抜きの際にも引抜専用工具で簡単に引抜くことができます。
ダイナミックコネクタ ソケットハウジング(D3200シリーズ)ハウジングランス方式
 

こじり防止機構の採用

オス(ピン)コネクタ(基板用含む)とメス(ソケット)コネクタの両方にリブ(凸凹)を設けてあり、互いが組み合うようになるため、こじりに対して強い作りになっております。さらにオス(ピン)コネクタとメス(ソケット)コネクタが十分に挿入されハウジング間のガタ付きがなくなってからコンタクトが接触する安全設計になっております。

コンタクトの特長

ダイナミックコネクタ コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用) コンタクトの特長
●接点圧について
コンタクトはサブ・ビームの位置により、高接点圧のものと標準接点圧のものとに分かれます。ミスミ標準在庫品は金メッキ品の標準接点圧のものとなります。
メッキ接点圧タイプ接点圧用途挿抜回数
標準接点圧150g前後信号、電源用で多芯の挿抜回数の多い回路用500回
高接点圧250g前後信号、電源、モータ用で振動の多いアプリケーション用500回
スズ高接点圧400g前後信号、電源用で挿抜回数の少ない回路用100回
●金メッキコンタクトの良さ
金メッキ、銀メッキの使い分けについては使用する電圧、電流、環境(振動、温度、ガス等)、芯数等によって異なります。
一般に産業機器では金メッキが推奨されます。

メッキ種と電気的許容範囲

 金メッキ不確定ゾーンスズメッキメッキなし(参考)
電圧3V以下3〜30V30〜100V100V以上
電流1A以下1〜10A1〜10A0.1A以上
上表からも分かりますように3V、1A以下の場合は必ず金メッキをご使用ください。30V、1A以上の場合はスズメッキの使用も可能となります。またクリーンな環境ではスズメッキの使用も可能ですが、逆に環境が悪い場合、たとえば温度、湿度が高い、ガスの影響が考えられる、振動が多い、抜き挿しが多い等の場合は必ず金メッキをお使いください。
●タブ/リセ接触方式の採用
オス側を板状のタブ方式にして、またメス側をそれを受けるリセ方式(平板を受ける形状)にしているため、こじりに強い構造になっています。そして接触は3点接触方式を採用しているため、信頼性の高い接続を行うことができます。
3点接触方式
ダイナミックコネクタ コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用) 3点接触方式

簡単な挿入、抜取り

コネクタの挿入時はコネクタを押し込むだけで簡単に行え、また確実なロック音がし、さらに嵌合確認ラインを設けてあるため両方で嵌合の確認ができます。また引抜時はハウジング両サイドの2点のロックレバーをつまむだけで簡単に引抜くことができます。

共通仕様(3100シリーズ、3200シリーズ)

材質/仕上

コネクタの挿入時はコネクタを押し込むだけで簡単に行え、また確実なロック音がし、さらに嵌合確認ラインを設けてあるため両方で嵌合の確認ができます。また引抜時はハウジング両サイドの2点のロックレバーをつまむだけで簡単に引抜くことができます。
種類材質仕上げ
メスコンタクト銅合金光沢錫めっきおよびニッケル下地金めっき
オスコンタクト
ハウジングUL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)、PPS(SMTタイプ)、黒色
 

組み合せ方法

ダイナミックコネクタ コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用) 組み合せ方法
※ダイナミックシリーズとDKシリーズは互換性のあるコネクタです。

適用電線サイズ

 AWG導体断面積(mm2
サイズ28〜160.08〜1.25

仕様

項目D3100シリーズD3200シリーズ
定格電圧AC/DC250V以下AC/DC600V以下
定格電流*1芯:12A
3芯:15A
6芯:10A
16芯:8A
(AWG16電線使用時)
耐電圧AC1500V/1分間AC2200V/1分間
接触抵抗10mΩ以下
使用温度範囲−55℃〜+105℃s
絶縁抵抗1000MΩ以上
挿抜力(1芯あたり)挿入500g以下,抜去:30g以上
コンタクト保持力49N以上
温度上昇(定格時)30℃以下
耐久性挿抜500回(100mm/分)の後接触抵抗10mΩ以下
*定格電流値は1芯あたりの電流値です。よって6芯の場合はコネクタ全体で60Aの電流が流せるということになります。ただし、芯数が増えるごとに1芯あたりの許容電流値は減少しますのでご注意ください。また左表にない芯数のときは下表の電流曲線を参照してください。

定格

規格/シリーズ3100シリーズ(3.81mmピッチ)3200シリーズ(5.08mmピッチ)
定格電圧定格電流定格温度定格電圧定格電流定格温度
AMP規格
108-5349
250V(下表参照)−55℃〜+105℃600V
(コネクタ単体時)
(下表参照)−55℃〜+105℃
UL
File
No.E28476
(Recognized
Component)
使用機器の要求
条件によって
決められる
使用機器の要求
条件によって
決められる
使用機器の要求
条件によって
決められる
使用機器の要求
条件によって
決められる
CSA
Report No.
LR7189
250V8A,MAX250V8A,MAX
TÜV
Licence No.
R9151488
(VDE0627)
IP保護,IP-00
過電圧分類(II)
繰り返し挿入
引抜回数50回
250V
AWGA
282
263
243
224
205
186
168
148
−20℃〜+105℃500V
AWGA
282
263
243
224
205
186
168
148
−20℃〜+105℃

共通仕様(5200シリーズ)

仕様

定格電圧AC/DC 630V
定格電流max 30A(表A参照)
耐電圧AC3000V(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗2mΩ以下
適用電線範囲AWG16〜10(1.23〜5.50mm2
適合電線絶縁被覆外径3.0〜5.2mm
使用温度範囲−55〜+105℃
適合パネル厚さ1.6〜2.4mm±0.1
表A
使用電線サイズ(AWG)10121416
電流(アンペア)30251916

材質/仕上

種類材質仕上げ
メスコンタクト銅合金ニッケル下地金めっき
およびニッケル下地に銀めっき
オスコンタクト
ハウジングUL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)黒色
 

組合せ方法

ダイナミックコネクタ コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用) 組合せ方法
※ダイナミックシリーズとDKシリーズは互換性のあるコネクタです。

【互換表】

3100シリーズ
D3100DK3100
1-178288-3-20PMDK-3100S-03R-20P
1-178288-5-20PMDK-3100S-05R-20P
178289-3-20PMDK-3100D-06R-20P
178289-5-20PMDK-3100D-10R-20P
1-177648-3-20PMDK-3100S-03F-20P
1-177648-5-20PMDK-3100S-05F-20P
178964-3-20PMDK-3100D-06F-20P
178964-5-20PMDK-3100D-10F-20P
1-178802-3-20PMDK-3100S-03P-20P
1-178802-5-20PMDK-3100S-05P-20P
178803-3-20PMDK-3100D-06P-20P
178803-5-20PMDK-3100D-10P-20P
3200シリーズ
D3200DK3200
1-178128-2-20PMDK-3200S-02R-20P
1-178128-3-20PMDK-3200S-03R-20P
1-178128-4-20PMDK-3200S-04R-20P
1-179552-2-20PMDK-3200S-02F-20P
1-179552-3-20PMDK-3200S-03F-20P
1-179552-4-20PMDK-3200S-04F-20P
1-179553-2-20PMDK-3200S-02P-20P
1-179553-3-20PMDK-3200S-03P-20P
1-179553-4-20PMDK-3200S-04P-20P
5200シリーズ
D5200DK5200
1-179958-2-10PMDK-5200S-02R-10P
1-179958-3-10PMDK-5200S-03R-10P
1-353046-2-10PMDK-5200S-02F-10P
1-353046-3-10PMDK-5200S-03F-10P
 
5200コンタクト
D5200DK5200
917804-2MDK-5TABSLP1-100P
316040-2MDK-5RECSLP1-100P
917805-2MDK-5TABMLP1-100P
316041-2MDK-5RECMLP1-100P
 
3100/3200共通コンタクト
D3100/D3200DK3100/DK3200
175287-2MDK-3TABSLP1-100P
175288-2MDK-3TABMLP1-100P
175289-2MDK-3TABLLP1-100P
175216-2MDK-3RECSLP1-100P
175217-2MDK-3RECMLP1-100P
175218-2MDK-3RECLLP1-100P

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-356

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【TE】ダイナミックコネクタ コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
製造機で利用
4
満足度:4.0
この商品は作業性とメンテナンス性が高いところから選定しています。当社では毎月型替えが3度あり、その場面でオスメスを何度も...もっと読む
1人が参考にしています。
検査治具
4
満足度:4.0
何処のサイトを探しても見当たらなかったので、こちらで注文をさせていただきました。 1パック100個入りは助かります。
0人が参考にしています。
制御盤機器に使用
5
満足度:5.0
このタイプの端子はD3100/D3200のすべてのコネクタに使用でき る所が助かります。端子の挿入具合も不完全挿入がなく...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の信号線への取り付け
5
満足度:5.0
この商品はメーカー純正で、交換するときに継続利用しています。耐久性についてはぶつけると割れてしまったりするので、気になり...もっと読む
0人が参考にしています。
20台以下の小ロット製品
4
満足度:4.0
専用コネクタで使えるコンタクトがこれしかなかったために使用しました。 高価であることを除けば問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【TE】ダイナミックコネクタ コンタクト(D3100/D3200シリーズ兼用)
【タイコエレクトロニクス】ダイナミックコネクタ コンタクト(D5200シリーズ)
D-1000 Slimシリーズ コンタクト
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
【タイコエレクトロニクス(TE)】ユニバーサル・メーテンロック  コンタクト
【タイコエレクトロニクス(TE)】製商品 コマーシャルメーテンロック コンタクト
メーカーミスミミスミTE Connectivityミスミミスミミスミ
通常価格2,604-6,046 -12 -1,475 -2,480 -998 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字カタカナカタカナカタカナカタカナカタカナカタカナ
カタカナダイナミックダイナミックダイナミックミニユニバーサルメーテンロックユニバーサルメーテンロックコマーシャルメーテンロック
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング