エレクトロニクス部品技術窓口

【仕様】・コンタクトの誤挿入防止可能なアクセサリ・ダイナミックシリーズとDKシリーズは互換性があるコネ...
詳細を確認| 型番 | 工具タイプ | 重量 (g) |
| 175855-1 | 誤挿入防止キー | 0.3 |
| 919041-1 | カット工具 | 13.5 |
【仕様】
・コンタクトの誤挿入防止可能なアクセサリ
・ダイナミックシリーズとDKシリーズは互換性があるコネクタです。



ダイナミック・DK
特長
共通仕様


こじり防止機構の採用
オス(ピン)コネクタ(基板用含む)とメス(ソケット)コネクタの両方にリブ(凸凹)を設けてあり、互いが組み合うようになるため、こじりに対して強い作りになっております。さらにオス(ピン)コネクタとメス(ソケット)コネクタが十分に挿入されハウジング間のガタ付きがなくなってからコンタクトが接触する安全設計になっております。
| メッキ | 接点圧タイプ | 接点圧 | 用途 | 挿抜回数 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 標準接点圧 | 150g前後 | 信号、電源用で多芯の挿抜回数の多い回路用 | 500回 |
| 高接点圧 | 250g前後 | 信号、電源、モータ用で振動の多いアプリケーション用 | 500回 | |
| スズ | 高接点圧 | 400g前後 | 信号、電源用で挿抜回数の少ない回路用 | 100回 |
メッキ種と電気的許容範囲
| 金メッキ | 不確定ゾーン | スズメッキ | メッキなし(参考) | |
|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 3V以下 | 3〜30V | 30〜100V | 100V以上 |
| 電流 | 1A以下 | 1〜10A | 1〜10A | 0.1A以上 |

簡単な挿入、抜取り

共通仕様(3100シリーズ、3200シリーズ)
材質/仕上
コネクタの挿入時はコネクタを押し込むだけで簡単に行え、また確実なロック音がし、さらに嵌合確認ラインを設けてあるため両方で嵌合の確認ができます。また引抜時はハウジング両サイドの2点のロックレバーをつまむだけで簡単に引抜くことができます。| 種類 | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| メスコンタクト | 銅合金 | 光沢錫めっきおよびニッケル下地金めっき |
| オスコンタクト | ||
| ハウジング | UL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)、PPS(SMTタイプ)、黒色 | |

適用電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 28〜16 | 0.08〜1.25 |
仕様
| 項目 | D3100シリーズ | D3200シリーズ |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V以下 | AC/DC600V以下 |
| 定格電流* | 1芯:12A | |
| 3芯:15A | ||
| 6芯:10A | ||
| 16芯:8A | ||
| (AWG16電線使用時) | ||
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 | AC2200V/1分間 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | |
| 使用温度範囲 | −55℃〜+105℃s | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 挿抜力(1芯あたり) | 挿入500g以下,抜去:30g以上 | |
| コンタクト保持力 | 49N以上 | |
| 温度上昇(定格時) | 30℃以下 | |
| 耐久性 | 挿抜500回(100mm/分)の後接触抵抗10mΩ以下 | |
定格
| 規格/シリーズ | 3100シリーズ(3.81mmピッチ) | 3200シリーズ(5.08mmピッチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 定格電流 | 定格温度 | 定格電圧 | 定格電流 | 定格温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP規格 108-5349 |
250V | (下表参照) | −55℃〜+105℃ | 600V (コネクタ単体時) |
(下表参照) | −55℃〜+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL File No.E28476 (Recognized Component) |
使用機器の要求 条件によって 決められる |
使用機器の要求 条件によって 決められる |
— | 使用機器の要求 条件によって 決められる |
使用機器の要求 条件によって 決められる |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSA Report No. LR7189 |
250V | 8A,MAX | — | 250V | 8A,MAX | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜV Licence No. R9151488 (VDE0627) IP保護,IP-00 過電圧分類(II) 繰り返し挿入 引抜回数50回 |
250V |
|
−20℃〜+105℃ | 500V |
|
−20℃〜+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

共通仕様(5200シリーズ)
仕様
| 定格電圧 | AC/DC 630V |
|---|---|
| 定格電流 | max 30A(表A参照) |
| 耐電圧 | AC3000V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 2mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG16〜10(1.23〜5.50mm2) |
| 適合電線絶縁被覆外径 | 3.0〜5.2mm |
| 使用温度範囲 | −55〜+105℃ |
| 適合パネル厚さ | 1.6〜2.4mm±0.1 |
| 使用電線サイズ(AWG) | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| 電流(アンペア) | 30 | 25 | 19 | 16 |
材質/仕上
| 種類 | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| メスコンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金めっき およびニッケル下地に銀めっき |
| オスコンタクト | ||
| ハウジング | UL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)黒色 | |

【互換表】
| 3100シリーズ | |
|---|---|
| D3100 | DK3100 |
| 1-178288-3-20P | MDK-3100S-03R-20P |
| 1-178288-5-20P | MDK-3100S-05R-20P |
| 178289-3-20P | MDK-3100D-06R-20P |
| 178289-5-20P | MDK-3100D-10R-20P |
| 1-177648-3-20P | MDK-3100S-03F-20P |
| 1-177648-5-20P | MDK-3100S-05F-20P |
| 178964-3-20P | MDK-3100D-06F-20P |
| 178964-5-20P | MDK-3100D-10F-20P |
| 1-178802-3-20P | MDK-3100S-03P-20P |
| 1-178802-5-20P | MDK-3100S-05P-20P |
| 178803-3-20P | MDK-3100D-06P-20P |
| 178803-5-20P | MDK-3100D-10P-20P |
| 3200シリーズ | |
| D3200 | DK3200 |
| 1-178128-2-20P | MDK-3200S-02R-20P |
| 1-178128-3-20P | MDK-3200S-03R-20P |
| 1-178128-4-20P | MDK-3200S-04R-20P |
| 1-179552-2-20P | MDK-3200S-02F-20P |
| 1-179552-3-20P | MDK-3200S-03F-20P |
| 1-179552-4-20P | MDK-3200S-04F-20P |
| 1-179553-2-20P | MDK-3200S-02P-20P |
| 1-179553-3-20P | MDK-3200S-03P-20P |
| 1-179553-4-20P | MDK-3200S-04P-20P |
| 5200シリーズ | |
|---|---|
| D5200 | DK5200 |
| 1-179958-2-10P | MDK-5200S-02R-10P |
| 1-179958-3-10P | MDK-5200S-03R-10P |
| 1-353046-2-10P | MDK-5200S-02F-10P |
| 1-353046-3-10P | MDK-5200S-03F-10P |
| 5200コンタクト | |
|---|---|
| D5200 | DK5200 |
| 917804-2 | MDK-5TABSLP1-100P |
| 316040-2 | MDK-5RECSLP1-100P |
| 917805-2 | MDK-5TABMLP1-100P |
| 316041-2 | MDK-5RECMLP1-100P |
| 3100/3200共通コンタクト | |
|---|---|
| D3100/D3200 | DK3100/DK3200 |
| 175287-2 | MDK-3TABSLP1-100P |
| 175288-2 | MDK-3TABMLP1-100P |
| 175289-2 | MDK-3TABLLP1-100P |
| 175216-2 | MDK-3RECSLP1-100P |
| 175217-2 | MDK-3RECMLP1-100P |
| 175218-2 | MDK-3RECLLP1-100P |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~