エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





オーディオ機器やビデオ機器、ゲーム機器などに幅広く使用されているコネクタです。
| 型式 |
| MR-599-Y-5P |
| 1パック | 5個入り |
| 型式 | タイプ | 色 | 重量(g)/個 |
| MR-569M-W-5P | 中継 ソケット | 白 | 2.0 |
| MR-569M-Y-5P | 黄 | 2.0 | |
| MR-569M-B-5P | 黒 | 2.0 | |
| MR-599-W-5P | パネル マウント | 白 | 2.5 |
| MR-599-Y-5P | 黄 | 2.5 | |
| MR-599-R-5P | 赤 | 2.5 | |
| MR-599-B-5P | 黒 | 2.5 |

| パネルカット寸法 | |
![]() | ![]() |
| 項目 | 内容 |
| 定格電圧 | DC12V |
| 定格電流 | 1A |
| 適合電線サイズ | φ4.8mmまたはAWG20まで |
| 耐熱温度 | ー20℃~+70℃ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
588円 ( 647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
588円 ( 647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
588円 ( 647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
706円 ( 777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
672円 ( 739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
823円 ( 905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
オーディオ機器やビデオ機器、ゲーム機器などに幅広く使用されているコネクタです。
| 項目 | 材質 | 仕上 | |
| コンタクト | 黄銅 | ニッケルメッキ | |
| 本体 | |||
| 中継コネクタ | ABS樹脂 | — | |
| パネルマウント | ポリカーボネイト | — | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)
4.5通常価格(税別):599円~