エレクトロニクス部品技術窓口

異なる種類のコネクタを中継させ、異種間の同軸ハーネスを接続する変換アダプタです。
| 型式 |
| BNCP-RCAJ |
| 型式 | 左サイド | 右サイド | 定格電圧 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | 周波数帯域 | VSWR | インピーダンス | 重量 | ||
| コネクタ タイプ | コンタクト タイプ | コネクタ タイプ | コンタクト タイプ | AC V | AC V/分 | MΩ以上 /DC500V | DC1V/1A | GHz(DC〜) | 以下 | Ω | g | |
| BNCP-SMAP | BNC | プラグ | SMA | プラグ | 250 | 750 | 1000 | 3mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜2GHz | 50 | 16 |
| MF70P78P | 120 | 700 | 5000 | 1.5mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜4GHz | 50 | 6 | ||||
| BNCP-SMAJ | ジャック | 250 | 750 | 1000 | 3mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜2GHz | 50 | 14.5 | |||
| MF70P78J | 120 | 700 | 5000 | 3mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜4GHz | 50 | 7 | ||||
| SMAP-BNCJ | ジャック | プラグ | 250 | 750 | 1000 | 3mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜2GHz | 50 | 15 | ||
| MF70J78P | 120 | 700 | 5000 | 3mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜4GHz | 50 | 8 | ||||
| BNCJ-SMAJ | ジャック | 250 | 750 | 1000 | 3mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜2GHz | 50 | 13.6 | |||
| MF70J78J | 120 | 700 | 5000 | 3mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜4GHz | 50 | 10 | ||||
| BNCP-RCAJ | プラグ | RCA | ジャック | 34 | 500 | 100 | 10mΩ | 規定せず | 未測定 | 不整合 | 13.8 | |
| MF70P77J-NS5 | 350 | 1000 | 5000 | 3mΩ | 4 | 未測定 | 50 | 11.5 | ||||
| RCAP-BNCJ | ジャック | プラグ | 34 | 500 | 100 | 10mΩ | 規定せず | 未測定 | 不整合 | 10.3 | ||
| MF70J77P-NS5 | 350 | 1000 | 5000 | 3mΩ | 4 | 未測定 | 50 | 9.5 | ||||
| SMAJ-SMBP | SMA | ジャック | SMB | プラグ | 150 | 750 | 1000 | 3mΩ | 6 | 1.3 /0.1〜4GHz | 50 | 4.5 |
| MF78J91P | 170 | 350 | 1000 | 6mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜4GHz | 50 | 5 | ||||
| SMAJ-SMBJ | ジャック | 150 | 750 | 1000 | 3mΩ | 6 | 1.3 /0.1〜4GHz | 50 | 6 | |||
| MF78J91J | 170 | 350 | 1000 | 6mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜4GHz | 50 | 4 | ||||
| SMAP-SMBP | プラグ | プラグ | 150 | 750 | 1000 | 3mΩ | 6 | 1.3 /0.1〜4GHz | 50 | 5.5 | ||
| SMAP-SMBJ | ジャック | 150 | 750 | 1000 | 3mΩ | 6 | 1.3 /0.1〜4GHz | 50 | 6 | |||
| MF78P91J | 170 | 350 | 1000 | 5mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜4GHz | 50 | 11 | ||||
| BNCP-NJ | BNC | プラグ | N | ジャック | 500 | 1000 | 1000 | 3mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜2GHz | 50 | 35.8 |
| NP-BNCJ | ジャック | プラグ | 500 | 1000 | 1000 | 3mΩ | 2 | 1.2 /0.1〜2GHz | 50 | 37.5 | ||
| MF70J73P-NS5 | 350 | 1000 | 5000 | 1.5mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜4GHz | 50 | 33.5 | ||||
| BNCP-TNCJ | プラグ | TNC | ジャック | 500 | 1000 | 1000 | 3mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜2GHz | 50 | 17.2 | |
| TNCP-BNCJ | ジャック | プラグ | 500 | 1000 | 1000 | 3mΩ | 4 | 1.2 /0.1〜2GHz | 50 | 19 | ||
| BNCP-FJ | プラグ | F | ジャック | 150 | 500 | 500 | 5mΩ | 200(MHz) | 未測定 | 不整合 | 15.2 | |
| FP-BNCJ | ジャック | プラグ | 150 | 500 | 500 | 5mΩ | 200(MHz) | 未測定 | 不整合 | 15.8 | ||
| BNCP-MJ | プラグ | M | ジャック | 330 | 1000 | 1000 | 10mΩ | 200(MHz) | 未測定 | 不整合 | 10.3 | |
| MP-BNCJ | ジャック | プラグ | 330 | 1000 | 1000 | 10mΩ | 200(MHz) | 未測定 | 不整合 | 23.8 | ||
BNC⇔SMA | |||
BNCP-SMAP![]() | MF70P78P![]() | BNCP-SMAJ![]() | MF70P78J![]() |
SMAP-BNCJ![]() | MF70J78P![]() | BNCJ-SMAJ![]() | MF70J78J![]() |
BNC⇔RCA | |||
BNCP-RCAJ![]() | MF70P77J-NS5![]() | RCAP-BNCJ![]() | MF70J77P-NS5![]() |
SMA⇔SMB | |||
SMAJ-SMBP![]() | MF78J91P![]() | SMAJ-SMBJ![]() | MF78J91J![]() |
SMAP-SMBP![]() | SMAP-SMBJ![]() | MF78P91J![]() | BNC⇔N |
BNCP-NJ![]() | |||
BNC⇔N | BNC⇔TNC | ||
NP-BNCJ![]() | MF70J73P-NS5![]() | BNCP-TNCJ![]() | TNCP-BNCJ![]() |
BNC⇔F | BNC⇔M | ||
BNCP-FJ![]() | FP-BNCJ![]() | BNCP-MJ![]() | MP-BNCJ![]() |
| (単位:mm) | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,494円 ( 2,743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
762円 ( 838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,035円 ( 1,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
551円 ( 606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,462円 ( 2,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,703円 ( 2,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
786円 ( 865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
431円 ( 474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
455円 ( 501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
630円 ( 693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
658円 ( 724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
596円 ( 656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,331円 ( 1,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
440円 ( 484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,053円 ( 2,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,896円 ( 2,086円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,661円 ( 2,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,127円 ( 2,340円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
827円 ( 910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
異なる種類のコネクタを中継させ、異種間の同軸ハーネスを接続する変換アダプタです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)
4.5通常価格(税別):599円~