エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

パネルや基板に取り付けてケーブル側と接続させる、基板実装タイプのコネクタです。
| 型式 |
| 050-1500 |
| 型式 | インピーダンス | 定格電圧 | 耐電圧 | 接触抵抗 | 周波数帯域 | VSWR | 絶縁抵抗 | 重量 |
| Ω | AC V | AC V/分 | DC1V/1A | DC〜 | 以下 | MΩ以上 /DC500V | g | |
| 050-1421 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜2GHz | 1000 | 10 |
| MF70J9-FS52 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.25/0.1〜4GHz | 5000 | 10 |
| 051-RM13A | 75 | 500 | 1000 | 2.5mΩ | 3GHz | 1.2/0.1〜3GHz | 1000 | 11.5 |
| MF70J9-AS53 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.4/0.1〜4GHz | 5000 | 9 |
| 050-1416 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜2GHz | 1000 | 7 |
| MF70J9-AS58 | 50 | 350 | 1000 | 1.5mΩ | 4GHz | 1.3/0.1〜4GHz | 5000 | 8 |
| MF70J9-YS50 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 6GHz | 未測定 | 5000 | 7 |
| 050-1500 | 不整合 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 12/0.1〜200MHz | 1000 | 6.6 |
| BNC-LR | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.4/0.1〜2GHz | 1000 | 14 |
| 088-2062 | 50 | 335 | 1000 | 3mΩ | 12.4GHz | 1.2/0〜8GHz | 1000 | 2 |
| 080-0030 | 50 | 335 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜2GHz | 1000 | 1.2 |
| MF91J9-BS50 | 50 | 170 | 700 | 6mΩ | 4GHz | 1.3/0.1〜4GHz | 1000 | 1.2 |
| 050-1424 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜1GHz | 1000 | 8.9 |
| MF70J5-NS50 | 50 | 350 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.3/0.1〜4GHz | 5000 | 4.5 |
| 050-1425 | 50 | 500 | 1500 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜2GHz | 1000 | 11.8 |
| 088-2080 | 50 | 250 | 750 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜4GHz | 5000 | 3.5 |
| MF78J5-NR51 | 50 | 120 | 700 | 3mΩ | 12.4GHz | 1.55/0.1〜12.4GHz | 5000 | 4 |
| 080-0040 | 50 | 335 | 1000 | 3mΩ | 4GHz | 1.2/0.1〜2GHz | 1000 | 3.1 |
| BNCフランジタイプ | BNCフランジタイプ | BNCフランジタイプ | BNCバルクヘッド(フロントマウント) |
| 050-1421 | MF70J9-FS52 | 051-RM13A | MF70J9-AS53 |
| メス | メス | メス | メス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| パネルカット寸法A | パネルカット寸法B | パネルカット寸法C | パネルカット寸法D 板厚Max2.4mm |
| BNCバルクヘッド(フロントマウント) | BNCバルクヘッド(フロントマウント) | BNC絶縁型バルクヘッド(フロントマウント) | BNC絶縁型バルクヘッド(フロントマウント) |
| 050-1416 | MF70J9-AS58 | MF70J9-YS50 | 050-1500 |
| メス | メス | メス | メス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| パネルカット寸法E 板厚1.1~3mm | パネルカット寸法F 板厚Max2.7mm | パネルカット寸法G 板厚Max2.4mm | パネルカット寸法H 板厚Max2.4mm |
| BNCフランジタイプ(L型) | SMAフランジ型 | SMBバルクヘッド(リアマウント) | SMBバルクヘッド(リアマウント) |
| BNC-LR | 088-2062 | 080-0030 | MF91J9-BS50 |
| メス | メス | ジャック(※) ※コンタクトの形状はオスです。 | ジャック(※) ※コンタクトの形状はオスです。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| パネルカット寸法I | パネルカット寸法J | パネルカット寸法K 板厚Max2.4mm | パネルカット寸法L 板厚Max2.4mm |

| BNC基板用垂直型 | BNC基板用垂直型 | BNC基板L型タイプ | SMA基板L型タイプ | SMA基板L型タイプ | SMB基板垂直タイプ |
| 050-1424 | MF70J5-NS50 | 050-1425 | 088-2080 | MF78J5-NR51 | 080-0040 |
| メス | メス | メス | メス | メス | レセプタクル※ ※コンタクトの形状はオスです。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基板取付寸法寸法M | 基板取付寸法寸法N | 基板取付寸法寸法O | 基板取付寸法寸法P | 基板取付寸法寸法Q | 基板取付寸法寸法R |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
473円 ( 520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
577円 ( 635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,404円 ( 1,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
577円 ( 635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
461円 ( 507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,818円 ( 3,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,235円 ( 2,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
489円 ( 538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
418円 ( 460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
406円 ( 447円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
408円 ( 449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
308円 ( 339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
932円 ( 1,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
569円 ( 626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
パネルや基板に取り付けてケーブル側と接続させる、基板実装タイプのコネクタです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルマウント・基板実装タイプ
4.7通常価格(税別):308円~

トーコネ
SMBコネクタ プリント基板用レセプタクル
4通常価格(税別):877円~

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~