17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

SMBプラグ&ジャック

SMBプラグ&ジャック
通常単価(税別)
3781,160
税込単価
4161,276
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

嵌合は着脱が簡単なプッシュブル方式の高周波伝送用コネクタで、機器の小型化・軽量化・高信頼性に対応して開...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
080-HZ39J
 
型番製造元タイプ形状適合ケーブル
P1665
外形図インピーダンス定格電圧耐電圧接触抵抗周波数帯域VSWR絶縁抵抗重量
ΩAC VACV/分DC1V/1AGHz(DC〜)以下MΩ以上/DC500Vg
080-HZ39JプラグPRG-188AU
/1.5D-2V
A5035010003mΩ41.2+0.15F
/0.1〜3GHz
10003
MF91P1-NS5海外E501705006mΩ41.3/0.1~4GHz10003
MF91P1-NR5海外LPD501705006mΩ41.5/0.1~4GHz10004
080-RG35AB5033510003mΩ41.3/0.1〜3GHz10004.6
MF91J1-NS5海外ジャックJF501705006mΩ41.3/0.1~4GHz10003
MF91J1-NR5海外LJG501705006mΩ41.5/0.1~4GHz10004
MF91J1-BS5海外BJH501705006mΩ41.3/0.1~4GHz10003
080-0060BJ1.5D-2VC5033510003mΩ41.2+0.1F
/0.1〜4GHz
10003.5

概要仕様

外形図

(単位:mm)
A
SMBプラグ&ジャック 外形図A
※コンタクトの形状はメスです。
B
 
SMBプラグ&ジャック 外形図B
C
 パネルカット寸法
SMBプラグ&ジャック 外形図C1SMBプラグ&ジャック 外形図C2
※コンタクトの形状はオスです。板厚Max2.4mm
D
SMBプラグ&ジャック 外形図D
 
E
SMBプラグ&ジャック 外形図E
F
SMBプラグ&ジャック 外形図F

 
 
G
SMBプラグ&ジャック 外形図G
H
SMBプラグ&ジャック 外形図H1SMBプラグ&ジャック 外形図H2
 板厚Max3mm
 

圧着方法(080-0060BJの場合)※その他コネクタの圧着方法⇒3616ページ

 
(1)                       (単位:mm)
SMBプラグ&ジャック 圧着方法1
(2)
SMBプラグ&ジャック 圧着方法2
(3)
SMBプラグ&ジャック 圧着方法3
1. ケーブル被覆を適正な寸法に剥ぎとります。
被覆(シース)に2~3mmの切込みを入れます。
あらかじめ圧着用リングはケーブルに通しておきます。
 
2. コンタクトに中心導体を挿し込みます。
コンタクトの側面穴より中心導体が入っているか確認後、
ハンダ付けをおこないます。
 3. ハンダ付けされたコンタクトをコネクタ本体に挿入
し、シールドはコネクタの内側リングにかぶせます。
圧着リングをスライドさせシールド上に被せ圧着します。

嵌合断面写真

SMBプラグ&ジャック ジャック
形状:ジャック(オスコンタクト)
SMBプラグ&ジャック プラグ
形状:プラグ(メスコンタクト)
圧着方法については
3616ページ
適合圧着工具については
3615ページ

型番リスト

表示件数

用途

形状

許容電圧

(V)

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

電線接続詳細

その他規格(IEC)

その他規格(JIS)

適合ケーブル

結線方法

形状詳細

RoHS?最小発注数量
ケーブル対パネルマウント
ストレート
335
メス(ソケット)
ハンダ
-
1.5D-2V
ストレート結線
バルクジャック(メス)
-
1個
ケーブル対ケーブル
ストレート
350
オス(プラグ)
その他
ハンダ/圧着
RG-188AU/1.5D-2V
ストレート結線
プラグ(オス)
-
1個
ケーブル対ケーブル
アングル
335
オス(プラグ)
ハンダ
-
RG-188AU/1.5D-2V
アングル結線
L型プラグ(オス)
-
1個
ケーブル対パネルマウント
ストレート
170
オス(プラグ)
ハンダ
-
-
-
RG-188AU/1.5D-2V
ストレート結線
バルクジャック(オス)
10
1個
ケーブル対ケーブル
アングル
170
オス(プラグ)
ハンダ
-
-
-
RG-188AU/1.5D-2V
アングル結線
L型ジャック(オス)
10
1個
ケーブル対ケーブル
ストレート
170
オス(プラグ)
ハンダ
-
-
-
RG-188AU/1.5D-2V
ストレート結線
ジャック(オス)
10
1個
ケーブル対ケーブル
アングル
170
メス(ソケット)
ハンダ
-
-
-
RG-188AU/1.5D-2V
アングル結線
L型プラグ(メス)
10
1個
ケーブル対ケーブル
ストレート
170
メス(ソケット)
ハンダ
-
-
-
RG-188AU/1.5D-2V
ストレート結線
プラグ(メス)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692
( 761 )
在庫品1日目当日出荷可能
596
( 656 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

嵌合は着脱が簡単なプッシュブル方式の高周波伝送用コネクタで、機器の小型化・軽量化・高信頼性に対応して開発されたため、GPSや無線LAN等の機器内配線に使用されております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
GPSや無線LANへの使用に適したSMBコネクタ
●嵌合は着脱が簡単なプッシュプル方式の高周波伝送用のコネクタです。
●機器の小型、軽量化、高信頼性に対応して開発されたため、機器内配線によく使用されます。
●結線手順P458
ご注意
・同軸コネクタは、嵌合時に外側になる方をプラグ、内側になる方をジャックと呼びます。その為、SMBコネクタのコンタクトは、プラグがメスコンタクト、ジャックがオスコンタクトになります。(下表参照)
・規定の性能を発揮するためにケーブルは適合のものをご使用ください。
・嵌合はSMBコネクタのプラグ(メス)とジャック(オス)になります。
[ M ]材料/仕上
パーツ名材料仕上
本体シェル(ボディ・金属部)黄銅
(080-RG35Aのみ亜鉛ダイカスト)
ニッケルメッキ(080-****)
金メッキ(MF91****)
コンタクトオスリン青銅(080-****)金メッキ
ベリリウム銅(MF91P1****)
メス黄銅
絶縁体(インシュレータ)PTFE(ふっ素樹脂)
圧着用リング(フェルール)黄銅ニッケルメッキ(080-****)
金メッキ(MF91****)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMBプラグ&ジャックのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
治具に組み付けて利用
5
満足度:5.0
お客様から治具やSMBが取り付いた器具などの依頼があり、製造するために購入しました。相手側がSMBの形状でしたので選定し...もっと読む
0人が参考にしています。
地中探査レーダーに使用
4
満足度:4.0
他の通販サイトも比較した結果納期が早かったので購入しました。使用箇所によって間違わないようにSMAプラグ&ジャックと併用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMBプラグ&ジャック
SMAプラグ&ジャック
Nプラグ&ジャック
BNCジャック/ハンダ結線・ネジロックタイプ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格378-371 -484 -767 -306 -373 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズSMBSMANBNCBNCBNC
インピーダンス(Ω)50505050--
芯数111111
保護機能(耐環境性)
その他規格(MIL)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング