エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

マイクロ波用として使用する高性能な超小型コネクタで、0~18GHzと使用周波数範囲が広く、本体シェルは...
詳細を確認| 型番 | 製造元 | タイプ | 形状 | 適合ケーブル P1665 | 外形図 | インピーダンス | 定格電圧 | 耐電圧 | 接触抵抗 | 周波数帯域 | VSWR | 絶縁抵抗 | 重量 |
| Ω | AC V | AC V/分 | DC1V/1A | GHz(DC〜) | 以下 | MΩ以上/DC500V | g | ||||||
| 089-J503A-NI | ユ | プ ラ グ | P | RG-58AU | A | 50 | 330 | 1000 | 3mΩ | 12.4 | 1.15+0.03F/0.1〜12.4GHz | 1000 | 3.5 |
| MF78P1-NS501 | 海外 | E | 120 | 500 | 3mΩ | 12.4 | 1.4/0.1〜12.4GHz | 5000 | 5 | ||||
| 088-0040G | ユ | RG-188AU | A | 330 | 1000 | 3mΩ | 12.4 | 1.2/0.1〜4GHz | 1000 | 3.1 | |||
| 089-FZ01A-NI | ユ | 1.5D-2V | A | 250 | 750 | 3mΩ | 12.4 | 1.2/0.1〜3GHz | 5000 | 3 | |||
| MF78P1-NS509 | 海外 | RG-188AU/1.5D-2V | E | 120 | 500 | 3mΩ | 12.4 | 1.3/0.1〜12.4GHz | 5000 | 3 | |||
| 088-1021G | ユ | LP | RG-188AU | B | 250 | 750 | 3mΩ | 12.4 | 1.15+0.2F/0.1〜3GHz | 5000 | 5 | ||
| 089-K604A-NI | ユ | 1.5D-2V | B | 250 | 750 | 3mΩ | 12.4 | 1.2/0.1〜3GHz | 1000 | 5.6 | |||
| MF78P1-NR5 | 海外 | RG-188AU/1.5D-2V | I | 120 | 500 | 3mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 6 | |||
| 088-4021G | ユ | ジ ャ ッ ク | J | RG-188AU | C | 250 | 750 | 3mΩ | 2 | 1.8/0.1〜1GHz | 1000 | 3.8 | |
| MF78J1-NS509 | 海外 | F | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.3/0.1〜12.4GHz | 5000 | 3 | ||||
| MF78J1-NS501 | 海外 | RG-58AU | F | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.3/0.1〜12.4GHz | 5000 | 4 | |||
| MF78J1-ES5 | 海外 | PJ | RG-188AU/1.5D-2V | J | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 3 | ||
| MF78J1-FS5 | 海外 | J | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 4 | ||||
| 088-5021G | ユ | RG-188AU | D | 330 | 1000 | 3mΩ | 4 | 1.6/0.1〜2GHz | 1000 | 4.8 | |||
| MF78J1-BS501 | 海外 | BJ | RG-58AU | H | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 6 | ||
| MF78J1-BS509 | 海外 | RG-188AU | H | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 5 | |||
| MF78J1-BR5 | 海外 | LBJ | RG-188AU/1.5D-2V | G | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 6 |
A ![]() |
| B ![]() | C ![]() | |||||||||||||
D ![]() | パネルカット寸法![]() | E ![]() | F ![]() | |||||||||||||
G ![]() |
|
| パネルカット寸法![]() 509:板厚Max2.7mm 501:板厚Max3.2mm | I ![]() | ||||||||||||
J ![]() | ||||||||||||||||
(1) ![]() | ![]() | (2) (単位:mm) ![]() | ![]() | (3) (単位:mm) ![]() | ![]() |
| 1. ケーブル被覆を適正な寸法に剥ぎとります。 あらかじめ収縮チューブと圧着リングは ケーブルに通しておきます。 ※ 末端処理寸法につきましては(P458)参照 | 2. シールドをローレットリングの上 にかぶせます。ケーブルクランプの先 端からCのところで絶縁体を切断します。 | 3.圧着リングをスライドさせ シールド上に被せ圧着します。 |
(4) ![]() | ![]() | (5) ![]() |
| 4. コンタクトに中心導体が止まるまで挿入する。 コンタクト側面の穴より中心導体が入っているか確認後、 ハンダ付けをおこないます。 | 5. ハンダ済みのコンタクトをシェルに ねじ込みながら締付けます。 収縮チューブを締付けナットの根元 (※)までスライドさせ固定する。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,334円 ( 1,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,319円 ( 2,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,462円 ( 2,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
616円 ( 678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
686円 ( 755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,367円 ( 1,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
525円 ( 578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
466円 ( 513円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
456円 ( 502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
417円 ( 459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
425円 ( 468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
411円 ( 452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
371円 ( 408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
522円 ( 574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
437円 ( 481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
466円 ( 513円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
マイクロ波用として使用する高性能な超小型コネクタで、0~18GHzと使用周波数範囲が広く、本体シェルはステンレス鋼のため堅牢で耐久性に優れています。
| 項目 | 材料 | 仕上 |
| 本体シェル | ステンレス鋼(088-****) | 金メッキ(088-****) |
| 黄銅(089-****) | ニッケルメッキ(089-****) | |
| 黄銅(MF78****) | 金メッキ(MF78****) | |
| 絶縁体(インシュレータ) | PTFE(ふっ素樹脂) | — |
| ピンコンタクト | 黄銅 | 金メッキ |
| ソケットコンタクト | ベリリウム銅 | 金メッキ |
| 圧着用リング(フェルール) | 黄銅 | 金メッキ(088-****) ニッケルメッキ(089-****) |
| Oリング(ガスケット) | シリコンゴム | — |
| 収縮チューブ | 架橋ポリオレフィン | — |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)
4.5通常価格(税別):599円~