エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

マイクロ波(DC~18GHz)対応SMAコネクタ付ハーネスMIL-C-39012準拠柔軟性のあるフレキ...
詳細を確認| 型番 | − | 全長(m) |
| SMA18G-PP-QFXP | − | 0.25 |
| 一本単位 |
| 型番 | |||
| 全長(m) | |||
| SMA18G-PP-QFXP | 0.25 0.5 1 1.5 | ||


| 型番 | 製品特性 | コネクタ仕様(プラグ) | ケーブル仕様 | |||||||||||
| 周波数 帯域 | インビー ダンス | 定格 電圧 | 使用温度 範囲 | VSWR (max) | 使用 コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト 材質/メッキ | 型番 | タイプ | 外皮 材質 | 外皮 (mm) | 最小曲げ 半径(mm) | 波長 短縮率 | |
| SMA18G-PP-QFXP | 0~18GHz | 50Ω | 250V | -20~ +80℃ | 1.25 | SMA-P | SUS/ パッシベイト | 黄銅/金 | 141QFLEXPLUS | フレキシブル ケーブル | PE | 4.57 | 28 | 70.70% |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,140円 ( 11,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,060円 ( 9,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,080円 ( 13,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,130円 ( 15,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
BNC⇔リード線ハーネス
4.4通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
即出荷 両端BNCコネクタ付き
3.8通常価格(税別):2,130円~

ミスミ
BNC⇔ワニ口クリップケーブル
4.6通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス
5通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
即出荷 片端BNCコネクタ付き
4.5通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き
4通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート
5通常価格(税別):2,060円~

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)
4.4