エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

SMA、SMBコネクタの汎用ハーネスです。短納期でご対応中!
| CN1/CN2 | 使用 ケーブル | インピー ダンス | 全長(m)別型式 | ||||||
| 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |||
| SMAストレートプラグ | 1.5D2V (灰色) | 50Ω | SMA-PP1.5D-0.3 | SMA-PP1.5D-0.5 | SMA-PP1.5D-1 | SMA-PP1.5D-1.5 | SMA-PP1.5D-2 | SMA-PP1.5D-3 | SMA-PP1.5D-5 |
| SMBストレートプラグ | SMB-PP1.5D-0.3 | SMB-PP1.5D-0.5 | SMB-PP1.5D-1 | SMB-PP1.5D-1.5 | SMB-PP1.5D-2 | SMB-PP1.5D-3 | SMB-PP1.5D-5 | ||

| SMAコネクタ(プラグ) | SMBコネクタ(プラグ) | |
![]() | ![]() |
| 型式 | CN1/CN2コネクタ仕様 | ケーブル仕様 | ハーネス全体 | ||||||||||
| 使用コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/ メッキ | 型式 (こちら相当品) | タイプ | インピー ダンス | 外径 (mm) | 曲げ半径 | 外皮 材質 | 波長 短縮率 | 周波数 帯域 | 定格電圧 AC/V | 使用温度 範囲 | |
| SMA-PP1.5D | SMAストレートプラグ | 黄銅/ ニッケル | 黄銅/金メッキ | 1.5D2V | JIS 規格 | 50Ω | 2.9 | 12mm | PVC | 67% | DC 〜 2GHz | 480V | −20〜 +60℃ |
| SMB-PP1.5D | SMBストレートプラグ | ベリリウム銅/金 | 250V | ||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,780円 ( 3,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,810円 ( 3,091円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,960円 ( 3,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,060円 ( 3,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,260円 ( 3,586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,140円 ( 2,354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,180円 ( 2,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,240円 ( 2,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,340円 ( 2,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
即出荷 両端BNCコネクタ付き
3.8通常価格(税別):2,130円~

ミスミ
BNC⇔リード線ハーネス
4.4通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
BNC⇔ワニ口クリップケーブル
4.6通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス
5通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き
4通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
即出荷 片端BNCコネクタ付き
4.5通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き
0通常価格(税別):4,250円~

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)
4.4