エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

SMAコネクタ、SMBコネクタが片側についた汎用ハーネス(切り落としタイプ)。・長さ0.3m~5mまで...
詳細を確認| 型番 | − | 全長(m) |
| SMA-P1.5D | − | 1.5 |
| 一本単位 |
| 型番 | CN1 | CN2 | 使用 ケーブル | 色 | インピーダンス | 全長(m) |
| SMA-P1.5D | SMAストレートプラグ | なし | 1.5D2V | 灰 | 50Ω | 0.3 0.5 1 1.5 2 3 5 |
| SMB-P1.5D | SMBストレートプラグ |


| 型番 | CN1コネクタ仕様 | ケーブル仕様 | ケーブル全体 | ||||||||||
| 使用コネクタ | コネクタ型番 | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/ メッキ | 型番 (相当品はこちら) | タイプ | インビー ダンス | 外径 (mm) | 外皮 材質 | 波長 短縮率 | 周波数 帯域 | 定格電圧 AC/V | 使用温度 範囲 | |
| SMA-P1.5D | SMAストレート プラグ | 089-FZ01A | 黄銅/ ニッケル | 黄銅/金 | 1.5D2V | JIS 規格 | 50Ω | 2.9 | PVC | 67% | DC ~ 2GHz | 480V | -20~ +60℃ |
| SMB-P1.5D | SMBストレート プラグ | 080-N941B | べリリウム銅/金 | 250V | |||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,990円 ( 2,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,110円 ( 2,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,150円 ( 2,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,260円 ( 2,486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,280円 ( 2,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,590円 ( 1,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,700円 ( 1,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,090円 ( 2,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMAコネクタ、SMBコネクタが片側についた汎用ハーネス(切り落としタイプ)。
・長さ0.3m~5mまでをご用意。
・ケーブル:1.5D2V
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
即出荷 両端BNCコネクタ付き
3.8通常価格(税別):2,130円~

ミスミ
BNC⇔リード線ハーネス
4.4通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き
0通常価格(税別):4,250円~

ミスミ
BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス
5通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート
5通常価格(税別):2,060円~

ミスミ
BNC⇔ワニ口クリップケーブル
4.6通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
即出荷 片端BNCコネクタ付き
4.5通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
BNCコネクタ付ケーブル
4.6