エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをはんだにて結線するプラグで、バヨネット方式の...
詳細を確認| 型式 |
| 050-1391A |
| 型式 | タイプ | 形状 | 結線 | 適合ケーブル | 外形図 | インピーダンス | 周波数帯域 | 定格電圧 | 耐電圧 | VSWR | 接触抵抗 | 絶縁抵抗 | 重量 |
| 商品ページ | Ω | GHz(DC〜) | AC V | AC V/分 | 以下 | DC1V/1A | MΩ以上/DC500V | g | |||||
| 050-1391A | プ ラ グ | P | ハンダ / 圧着 | RG-174/316/188 | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 9.1 |
| 050-1391D | 1.5D-2V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 9.1 | |||
| MF70P1-NS509 | RG-188AU/1.5D-2V | G | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 11 | |||
| 050-1391N | RG-58AU | A | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 9 | |||
| MF70P1-NS501 | G | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.2/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 11 | ||||
| 050-1392A | 3D-2V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 9 | |||
| 050-1392N | 3C-2V | A | 50(75)(注1) | 2 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 9 | |||
| 050-1372 | 5D-2V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 10 | |||
| 050-1371 | 5C-2V | A | 50(75)(注1) | 2 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 10 | |||
| 051-7501 | ハンダ | 3C-2V | B | 75 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜1.5GHz | 3mΩ | 1000 | 9.2 | ||
| 050-1393N | LP | RG-58AU | C | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜2GHz | 6mΩ | 1000 | 18 | ||
| MF70P1-NR501 | F | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 18 | ||||
| MF70P1-NR509 | RG-188AU/1.5D-2V | F | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.5/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 19 | |||
| 051-NE53B | 3C-2V | C | 75 | 300 (MHz) | 500 | 1000 | 1.5/100〜300MHz | 3mΩ | 5000(注2) | 17 | |||
| 050-JZ27C | ジ ャ ッ ク | J | 圧着 | 1.5D-2V | E | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜1GHz | 3mΩ | 1000 | 9 |
| MF70J1-NS509 | ハンダ / 圧着 | RG-188AU/1.5D-2V | H | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 10 | ||
| 050-J605A | RG-58AU | D | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜1GHz | 3mΩ | 1000 | 10 | |||
| MF70J1-NS501 | H | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 10 | ||||
| 050-J605B-3DV | 3D-2V | D | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜1GHz | 3mΩ | 1000 | 10 | |||
| MF70J1-AS501 | BJ | RG-58AU | I | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 12 | ||
| MF70J1-AS509 | RG-188AU/1.5D-2V | I | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 12 | |||
| MF70J1-FS501 | PJ | RG-58AU | J | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 13 | ||
| MF70J1-FS509 | RG-188AU/1.5D-2V | J | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 13 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
503円 ( 553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
483円 ( 531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
759円 ( 835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
503円 ( 553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
472円 ( 519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
492円 ( 541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,242円 ( 1,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
893円 ( 982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
595円 ( 655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
349円 ( 384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,211円 ( 1,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
449円 ( 494円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
459円 ( 505円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
450円 ( 495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
416円 ( 458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
377円 ( 415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
306円 ( 337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
473円 ( 520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
467円 ( 514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
392円 ( 431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをはんだにて結線するプラグで、バヨネット方式のため嵌合はひねるだけで着脱が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)
4.5通常価格(税別):599円~