エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをはんだにて結線するプラグで、バヨネット方式の...
詳細を確認| 型式 |
| 050-1490N |
| 型式 | 形状 | 適合ケーブル | インピーダンス | 定格電圧 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | 周波数帯域 | VSWR | 重量 | 外形図 | パネル カット寸法 |
| 商品ページ | Ω | AC V | AC V/分 | MΩ以上/DC500V | Ωm以下 | GHz(DC〜) | 以下 | g | ||||
| 050-1490N | J | RG-58AU | 50 | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 4 | 1.2 /0.1〜2GHz | 10.8 | A | — |
| MF70J4-NS509 | 1.5D-2V | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 | 1.45 /0.1〜4GHz | 18 | D | — | |||
| BNC-J-3DW | 3D-2W | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 1.4 /0.1〜2GHz | 8 | A | — | |||
| 050-1492N | 3D-2V | 1.2 /0.1〜2GHz | 10.2 | A | — | |||||||
| BNC-J-5DW | 5D-2W | 1.4 /0.1〜2GHz | 20 | A | — | |||||||
| BNC-J-5DV | 5D-2V | 1.4 /0.1〜2GHz | 20 | A | — | |||||||
| BNC9026-PJ(注1) | PJ | 1.5D-2V | 1.4 /0.1〜2GHz | 15 | B | P-1 | ||||||
| MF70J4-FS509 | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 | 1.4 /0.1〜4GHz | 21 | B | P-1 | ||||
| 050-1430N | RG-58AU | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 1.2 /0.1〜2GHz | 13.6 | B | P-2 | |||
| BNC-PJ-3DW | 3D-2W | 1.4 /0.1〜2GHz | 11 | B | P-1 | |||||||
| 050-1432N | 3D-2V | 1.2 /0.1〜2GHz | 13 | B | P-2 | |||||||
| MF70J4-FS501 | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 | 1.3 /0.1〜4GHz | 19 | B | P-1 | ||||
| BNC-PJ-5DV | 5D-2V | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 1.4 /0.1〜2GHz | 26 | B | P-1 | |||
| BNC9025-BJ(注1) | BJ | 1.5D-2V | 1.4 /0.1〜2GHz | 17 | C | P-3 |
P-1 ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
P-2 ![]() リアマウンティングの時の最大パネル厚=4mm | P-3 ![]() 最大パネル厚=4mm |
A ![]() |
| C ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B ![]() |
| D ![]() |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,468円 ( 1,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,419円 ( 2,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
767円 ( 844円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,492円 ( 2,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,457円 ( 2,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,814円 ( 1,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,058円 ( 3,364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,125円 ( 3,438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,733円 ( 5,206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,126円 ( 1,239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
885円 ( 974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
794円 ( 873円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをはんだにて結線するプラグで、バヨネット方式のため嵌合はひねるだけで着脱が可能です。
ミスミからのコメント
BNCコネクタは規格でケーブルが決まっており、規定の性能を発揮するためにケーブルは適合のものをご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)
4.5通常価格(税別):599円~