エレクトロニクス部品技術窓口



一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをはんだにて結線するプラグで、バヨネット方式の...
詳細を確認| 型式 |
| 050-1330N |
| 型式 | 形状 | 適合ケーブル | インピーダンス | 定格電圧 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | 周波数帯域 | VSWR | 重量 | 外形図 |
| 商品ページ | Ω | AC V | AC V/分 | MΩ以上/DC500V | Ωm以下 | GHz(DC〜) | 以下 | g | |||
| 050-1330N | P | 1.5D-2V | 50 | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 4 | 1.2 /0.1〜500MHz | 15.2 | A |
| MF70P4-NS509 | 50 | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 | 4 | 1.45 /0.1〜4GHz | 18 | C | ||
| 050-1340N | 1.5C-2V | 75 | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 2 | 1.2 /0.1〜1GHz | 15 | A | |
| MF70P4-NS711 | 75 | 350 | 1000 | 5000 | 3 | 3 | 1.5 /0.1〜3GHz | 17 | C | ||
| 050-1300 | RG-58AU | 50 | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 4 | 1.2 /0.1〜500MHz | 13 | C | |
| MF70P4-NS501 | RG-58AU 3D-2V | 50 | 350 | 1000 | 5000 | 3 | 4 | 1.4 /0.1〜4GHz | 16 | C | |
| 050-1310 | 3D-2V | 50 | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 4 | 1.2 /0.1〜500MHz | 13 | C | |
| 050-1322 | 3D-2W | 50 | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 4 | 1.2 /0.1〜500MHz | 11.8 | C | |
| MF70P4-NS500 | 50 | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 | 4 | 1.3 /0.1〜4GHz | 15 | C | ||
| 051-1320 | 3C-2V | 75 | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 2 | 1.2 /0.1〜1.5GHz | 13 | C | |
| MF70P4-NS743 | 75 | 350 | 1000 | 5000 | 3 | 3 | 1.55 /0.1〜3GHz | 16 | C | ||
| 050-1362N | 3D-2V 5D-2V(注1) | 50 | 500 | 1500 | 1000 | 3 | 4 | 1.3 /0.1〜500MHz | 21.2 | B | |
| 050-1363N | 3C-2V 5C-2V(注1) | 75 | 3 | 4 | 1.3 /0.1〜500MHz | 20.2 | B | ||||
| BNC-P-5DW | 5D-2W | 50 | 3 | 4 | 1.4 /0.1〜2GHz | 24 | C | ||||
| 050-1370 | 5D-2V | 50 | 3 | 4 | 1.2 /0.1〜500MHz | 28 | D | ||||
| MF70P4-NS552 | 50 | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 | 4 | 1.3 /0.1〜4GHz | 19 | C | ||
| 050-1396N | LP | RG-58AU | 50 | 500 | 1500 | 1000 | 6 | 4 | 1.2 /0.1〜1GHz | 23.8 | E |
| 050-1398N | 3D-2V | 50 | 3 | 4 | 1.4 /0.1〜2GHz | 23.2 | E | ||||
| BNC-LP-3DW | 3D-2W | 50 | 6 | 4 | 1.2 /0.1〜1GHz | 25 | F | ||||
| BNC-LP-5DW | 5D-2W | 50 | 3 | 4 | 1.4 /0.1〜2GHz | 34 | F | ||||
| BNC-LP-5DV | 5D-2V | 50 | 3 | 4 | 1.4 /0.1〜2GHz | 32 | F |
(1) ![]() | (2) ![]() | (3) ![]() |
| ケーブル被覆を適正な寸法にカット後、締付金具、ケーブルカバーをケーブルに通す。外部導体をほぐし2等分した後、クランプのスリットに挿入しやすいように、軸方向に平らにつぶしカットする。 *末端処理寸法は⇒3616ページ参照 L2=5mm(3D-2V、3C-2V) L2=6mm(5D-2V、5C-2V) | (1)のように加工した外部導体をクランプのスリットより半田用穴へ通し、 クランプ及び中心コンタクトにケーブルを完全に挿入後、半田用穴より出て いる外部導体をクランプに巻き付け、半田付けして固定する。この時半田が クランプ外径よりもはみ出さないようにする。そして、中心導体にも半田付けを行う。 | BNC-P本体にケーブルを挿入し、締め付け金具をねじ込み固定する。 |

| 外形図 | 型式 | φA | φB | C | D |
| C | MF70P4-NS509 | 12.4 | 3.2 | 29.1 | 11 |
| MF70P4-NS711 | 12.4 | 3.2 | 29.1 | 11 | |
| 050-1300 | 11 | 5.3 | 26.0 | 9.5 | |
| MF70P4-NS501 | 12.4 | 5.6 | 29.1 | 11 | |
| 050-1322 | 11 | 6.7 | 26.0 | 9.5 | |
| MF70P4-NS500 | 12.4 | 6.7 | 28.5 | 11 | |
| 050-1310 | 11 | 5.8 | 26.0 | 9.5 | |
| 051-1320 | 11 | 5.8 | 26.0 | 9.5 | |
| MF70P4-NS743 | 12.4 | 5.6 | 28.8 | 11 | |
| BNC-P-5DW | 16 | 8.7 | 32.0 | 16.0 | |
| MF70P4-NS552 | 14.6 | 8 | 31.3 | 13 | |
| F | BNC-LP-3DW | 13 | 6.8 | 33.0 | 11.0 |
| BNC-LP-5DW | 16 | 8.7 | 36.5 | 16.0 | |
| BNC-LP-5DV | 15 | 8.0 | 36.5 | 14.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
891円 ( 980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
585円 ( 644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
729円 ( 802円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
862円 ( 948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,211円 ( 1,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,539円 ( 1,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,005円 ( 1,106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,136円 ( 4,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,816円 ( 3,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,834円 ( 5,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,154円 ( 2,369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
532円 ( 585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
373円 ( 410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
678円 ( 746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
436円 ( 480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
782円 ( 860円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
910円 ( 1,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをはんだにて結線するプラグで、バヨネット方式のため嵌合はひねるだけで着脱が可能です。
ミスミからのコメント
BNCコネクタは規格でケーブルが決まっており、規定の性能を発揮するためにケーブルは適合のものをご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ミスミ
終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ
5通常価格(税別):103円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ヒロセ電機
SMAコネクタ HRMシリーズ
5通常価格(税別):468円~

トーコネ
中継用アダプター BNC-F-JJP
0通常価格(税別):1,286円