エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換用の同軸ハーネスです。・長さ0.3m~5mまでをご用意。・ケーブル:...
詳細を確認
| 型式 | CN1 | CN2 | 使用 ケーブル | 色 | インピーダンス | 全長(m) |
| BNSMA-PP1.5D | BNCストレートプラグ | SMAストレートプラグ | 1.5D2V | 灰 | 50Ω | 0.3 0.5 1 1.5 2 3 5 |
| BNSMB-PP1.5D | BNCストレートプラグ | SMBストレートプラグ |

| 型式 | CN1コネクタ仕様 | CN2コネクタ仕様 | ケーブル仕様 | ハーネス全体 | |||||||||||
| 使用コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/ メッキ | 使用コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/ メッキ | 型式 (こちら相当品) | タイプ | インピー ダンス | 外径 (mm) | 外皮 材質 | 波長 短縮率 | 周波数 帯域 | 定格電圧 AC/V | 使用温度 範囲 | |
| BNSMA-PP1.5D | BNCストレートプラグ | 銅/ ニッケル | 銅/金 | SMA型プラグ | 銅/ ニッケル | 銅/金 | 1.5D2V | JIS 規格 | 50Ω | 2.9 | PVC | 67% | DC 〜 2GHz | 480V | −20〜 +60℃ |
| BNSMB-PP1.5D | SMB型プラグ | 250V | |||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,080円 ( 3,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,100円 ( 3,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,160円 ( 3,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,210円 ( 3,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,270円 ( 3,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,600円 ( 3,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,680円 ( 2,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,710円 ( 2,981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,820円 ( 3,102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,990円 ( 3,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,210円 ( 3,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換用の同軸ハーネスです。
・長さ0.3m~5mまでをご用意。
・ケーブル:1.5D2V
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き
0通常価格(税別):4,250円~

ミスミ
即出荷 両端BNCコネクタ付き
3.8通常価格(税別):2,130円~

ミスミ
BNC⇔リード線ハーネス
4.4通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス
5通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート
5通常価格(税別):2,060円~

ミスミ
BNC⇔ワニ口クリップケーブル
4.6通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
即出荷 片端BNCコネクタ付き
4.5通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)
4.4