エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

同軸・BNCコネクタ付ハーネスの両端タイプ1.5C-2V, 3C-2V, 1.5D-2V, 3D-2V...
詳細を確認| 型番 | − | 全長(m) |
| BNC-PPRG | − | 0.5 |
| 一本単位 |
| 型番 | CN1 | CN2 | 使用 ケーブル | 色 | インピーダンス | 全長(m) |
| BNC-PPRG | BNC ストレート プラグ | BNC ストレート プラグ | RG58AU | 黒 | 50Ω | 0.5 1 1.5 2 3 5 8 10 |
| BNC-PP1.5D | 1.5D2V | 灰 | 50Ω | |||
| BNC-PP1.5C | 1.5C2V | 黒 | 75Ω | |||
| BNC-PP3D | 3D2V | 灰 | 50Ω | |||
| BNC-PP3C | 3C2V | 黒 | 75Ω | |||
| BNC-PP5D | 5D2V | 黒 | 50Ω |

| 型番 | CN1、CN2コネクタ仕様 | ケーブル仕様 | ケーブル全体 | |||||||||
| 使用コネクタ | 本体材質/ メッキ | コンタクト材質/ メッキ | 型番 (相当品はこちら) | タイプ | インビーダンス | 外径 (mm) | 外皮 材質 | 波長 短縮率 | 周波数 帯域 | 定格電圧 AC/V | 使用温度 範囲 | |
| BNC-PPRG | BNC ストレート プラグ | 黄銅/ ニッケル | 黄銅/ 金メッキ | RG58AU | ML規格 | 50Ω | 5.0 | PVC | 67% | DC ~ 2GHz | 500V | -15~ +60℃ |
| BNC-PP1.5D | 1.5D2V | JIS規格 | 50Ω | 3.0 | 66% | |||||||
| BNC-PP1.5C | 1.5C2V | 75Ω | 3.0 | |||||||||
| BNC-PP3D | 3D2V | 50Ω | 5.3 | |||||||||
| BNC-PP3C | 3C2V | 75Ω | 5.2 | |||||||||
| BNC-PP5D | 5D2V | 50Ω | 7.3 | |||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,050円 ( 3,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,100円 ( 3,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,160円 ( 3,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,210円 ( 3,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,560円 ( 3,916円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,890円 ( 4,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,050円 ( 3,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,100円 ( 3,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,160円 ( 3,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,210円 ( 3,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,560円 ( 3,916円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,890円 ( 4,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,290円 ( 2,519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,360円 ( 2,596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,440円 ( 2,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,510円1,882円 ( 2,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,340円 ( 2,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,410円 ( 2,651円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,480円 ( 2,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,690円 ( 2,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,990円 ( 3,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,420円 ( 3,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,980円 ( 3,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,590円 ( 3,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,120円 ( 4,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,230円 ( 5,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,130円 ( 2,343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,300円 ( 2,530円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,380円 ( 2,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,470円 ( 2,717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,200円 ( 3,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
同軸・BNCコネクタ付ハーネスの両端タイプ
1.5C-2V, 3C-2V, 1.5D-2V, 3D-2V, 5D-2V, RG58AUのケーブルをラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
即出荷 両端BNCコネクタ付き
3.8通常価格(税別):2,130円~

ミスミ
BNC⇔リード線ハーネス
4.4通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き
0通常価格(税別):4,250円~

ミスミ
BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス
5通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート
5通常価格(税別):2,060円~

ミスミ
BNC⇔ワニ口クリップケーブル
4.6通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
即出荷 片端BNCコネクタ付き
4.5通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
BNCコネクタ付ケーブル
4.6