17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ケーブル種類

  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • 使用ケーブル

耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き

耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き
通常単価(税別)
4,2507,520特別価格
税込単価
4,6758,272特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐屈曲に対応した同軸・BNCコネクタ付ハーネスの両端タイプ 50Ω 75Ω対応ケーブルをご用意。RG...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型番全長(m)
BNC-PPRGR0.5


 

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
一本単位
型番ケーブルタイプ
全長(m)
BNC-PPRGRRG58AU(50Ω)0.5
1
1.5
2
3
5
8
BNC-PP3CR3C2V(75Ω)(注1)

概要仕様

外形図

CN1、CN2:パヨネット式コネクタ
耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き:関連画像
型番CN1、CN2コネクタ仕様ケーブル仕様ケーブル全体
使用コネクタコネクタ型番
こちら
本体材質/メッキコンタクト材質/
メッキ
型番
こちら
タイプインビーダンス外径
(mm)
外皮
材質
波長
短縮率
周波数
帯域
定格電圧
AC/V
使用温度
範囲
BNCPPRGRBNC
ストレートプラグ
050-1391N黄銅/ニッケル黄銅/金メッキNARG58RMIL規格50Ω4.95PVC詳細はこちら500V-10~
+60℃
BNC-PP3CR051-7501NA3C2VRJIS規格75Ω5.4
※全長の公差は、全長と同じ≦全長の105%となります。
(注1)周波数200MHz以下で使用の場合、75Ωに対応可能。

型番リスト

表示件数

ケーブル種類

ケーブル長

(m)

使用ケーブル

RoHS?最小発注数量
3c-2v
0.5
3c-2v
10
1個
3c-2v
1
3c-2v
10
1個
3c-2v
1.5
3c-2v
10
1個
3c-2v
2
3c-2v
10
1個
3c-2v
3
3c-2v
10
1個
3c-2v
5
3c-2v
10
1個
3c-2v
8
3c-2v
10
1個
RG58AU
0.5
RG58AU
10
1個
RG58AU
1
RG58AU
10
1個
RG58AU
1.5
RG58AU
10
1個
RG58AU
2
RG58AU
10
1個
RG58AU
3
RG58AU
10
1個
RG58AU
5
RG58AU
10
1個
RG58AU
8
RG58AU
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,470
( 4,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,830
( 5,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,200
( 5,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,020
( 7,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,250
( 4,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,510
( 4,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,720
( 5,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,940
( 5,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,370
( 5,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,230
( 6,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,5206,392
( 7,031 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐屈曲に対応した同軸・BNCコネクタ付ハーネスの両端タイプ 50Ω 75Ω対応ケーブルをご用意。RG58AU(50Ω)は、耐屈曲テスト40万回をクリア

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-828
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き
耐屈曲タイプ 片端BNCコネクタ付き
即出荷 両端BNCコネクタ付き
即出荷 片端BNCコネクタ付き
即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き
BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,250-2,320 -2,130 -1,570 -1,570 -2,680 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ1(CN1)BNC プラグ(ストレート)BNC プラグ(ストレート)---BNC プラグ(ストレート)
コネクタ2(CN2)BNC プラグ(ストレート)切り落とし-切り落とし切り落とし-
ケーブル色ネイビーネイビー--
耐屈曲耐屈曲-----

同軸コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト