17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型)
通常単価(税別)
193637
税込単価
212701
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マル信無線電機製。DINコネクタよりさらに小さいミニDINコネクタ。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型):関連画像
型式芯数タイプ重量
g
MJ3724ソケット
(メス)
6.4
56.4
68.4
89.4

概要仕様

ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型):関連画像
ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型):関連画像

型番リスト

表示件数

ピン数

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
5
-
1個
6
-
1個
8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637
( 701 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能
584
( 642 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マル信無線電機製。DINコネクタよりさらに小さいミニDINコネクタ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●本製品はマル信無線電機製の商品です。
●ストレープラグに接続します。

●適応電線、特性、材質 こちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機器間通信線の接続
4
満足度:4.0
絶縁体の樹脂は熱にあまり強くない模様で素早い作業が要求されます。筐体は一度組み立てても壊さずに再度分解できるので断線や仕...もっと読む
0人が参考にしています。
PLC接続ケーブルの中継用に使用
4
満足度:4.0
半田付けタイプでしたが半田が容易にでき良い製品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型)
ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)
PLT 中継アダプタ(ネジ式)
THB391型 防水中継コネクタ
THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ
Dinプラグ Amphenol Plug 5極
メーカーミスミミスミミスミタカチ電機工業タカチ電機工業AMPHENOL
通常価格193-586 -318 -1,126 -3,059 -5,132
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズDIN/miniDINDIN/miniDINPLTその他その他その他
許容電流(A)11524-5
許容電圧(V)100100125450-100
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)その他オス/メス兼用オス(プラグ)

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング