エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

マル信無線電機製。小型なうえ最大8芯まで保有する高密度コネクタ。
| 型式 |
| MJ381-6 |
| 型式 | 芯数 | タイプ | 重量 g |
| MJ381-4 | 4 | ソケット (メス) | 3.5 |
| MJ381-5 | 5 | 3.5 | |
| MJ381-6 | 6 | 3.5 | |
| MJ381-8 | 8 | 4.0 |
| ◆基板実装レセプタクル | ||
![]() | ![]() | |
| パネルカット寸法 |
コンタクト配列図/基板取付け寸法 | (単位:mm) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MJ381-4 | MJ381-5 | MJ381-6 | MJ381-8 |
マル信無線電機製。小型なうえ最大8芯まで保有する高密度コネクタ。
適合電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 24〜30 | 0.2〜0.05 |
仕様
| 定格電流 | 1A以下(2A以下/DC12V) |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V以下 |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上/DC250V |
| 耐電圧 | AC250V/1分間 |
| 使用温度範囲 | -20℃~70℃ |
材料/仕上
| 項目 | 材質 | 仕上 |
|---|---|---|
| ①コンタクト | リン青銅 | 銀メッキ |
| ②絶縁体 | PC | 黒 |
| ③ケーブルホルダ | ABS樹脂 | 黒 |
| ④メタルシェル | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| ⑤本体フード | PP | 黒 |
| ⑥ナット | 鉄 | ユニクロメッキ |
| ⑦リングコンタクト | 黄銅 | 錫 |
| ⑧本体 | P.B.T | 黒 |
組み合わせ方法
![]() | ![]() | ||
| オスタイプ分解写真 | ![]() | ※ミスミ添付のU字金具にてケーブル をかしめて固定してください。 | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~