エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| コネクタタイプ | 外形イメージ図 | 芯数 | ケーブルタイプ別型式 | 指定長(m) | |
| Aケーブル(0.08㎟) AWG28(黒) 30V 柔軟 1重シルード | Dケーブル(0.08㎟) AWG28(黒) 300V 細径・柔軟 1重シルード | ||||
| MDH マル信無線電機コネクタ | ![]() P (オス) | 4 | MDH-P-A-4 | MDH-P-D-4 | 0.2 ~ 30 0.1m 毎に 指定可 |
| 5 | MDH-P-A-5 | MDH-P-D-5 | |||
| 6 | MDH-P-A-6 | MDH-P-D-6 | |||
| 8 | MDH-P-A-8 | 取り扱いなし | |||
![]() S (メス) | 4 | MDH-S-A-4 | MDH-S-D-4 | ||
| 5 | MDH-S-A-5 | MDH-S-D-5 | |||
| 6 | MDH-S-A-6 | MDH-S-D-6 | |||
| 8 | MDH-S-A-8 | 取り扱いなし | |||
![]() PP (オス・オス) | 4 | MDH-PP-A-4 | MDH-PP-D-4 | ||
| 5 | MDH-PP-A-5 | MDH-PP-D-5 | |||
| 6 | MDH-PP-A-6 | MDH-PP-D-6 | |||
| 8 | MDH-PP-A-8 | 取り扱いなし | |||
![]() PS (オス・メス) | 4 | MDH-PS-A-4 | MDH-PS-D-4 | ||
| 5 | MDH-PS-A-5 | MDH-PS-D-5 | |||
| 6 | MDH-PS-A-6 | MDH-PS-D-6 | |||
| 8 | MDH-PS-A-8 | 取り扱いなし | |||
![]() SS (メス・メス) | 4 | MDH-SS-A-4 | MDH-SS-D-4 | ||
| 5 | MDH-SS-A-5 | MDH-SS-D-5 | |||
| 6 | MDH-SS-A-6 | MDH-SS-D-6 | |||
| 8 | MDH-SS-A-8 | 取り扱いなし | |||




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
柔軟性に優れたケーブルを使用した組み立て型タイプです。
パソコンやFA機器・計測機器に幅広く使用されているミニDIN自由長ハーネスです。
適合電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 24〜30 | 0.2〜0.05 |
仕様
| 定格電流 | 1A以下(2A以下/DC12V) |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V以下 |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上/DC250V |
| 耐電圧 | AC250V/1分間 |
| 使用温度範囲 | -20℃~70℃ |
材料/仕上
| 項目 | 材質 | 仕上 |
|---|---|---|
| ①コンタクト | リン青銅 | 銀メッキ |
| ②絶縁体 | PC | 黒 |
| ③ケーブルホルダ | ABS樹脂 | 黒 |
| ④メタルシェル | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| ⑤本体フード | PP | 黒 |
| ⑥ナット | 鉄 | ユニクロメッキ |
| ⑦リングコンタクト | 黄銅 | 錫 |
| ⑧本体 | P.B.T | 黒 |
組み合わせ方法

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~

ミスミ
PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
3
ミスミ
ミニDINコネクタ付きケーブル(マル信無線電機製)
5
ミスミ
NJWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.8
オムロン
丸型防水コネクタ(M12ねじ式) XS2
4.7通常価格(税別):949円~