エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

小型で軽量なため、小型FA機器をはじめパソコン周辺機器の接続用として幅広く使用されるDINコネクタです...
詳細を確認| 型式 |
| MJ-50 |
| 型式 | 芯数 | タイプ | 重量 g |
| MJ-50 | 3 | ソケット (メス) | 7.9 |
| MJ-52 | 5 | 8.0 | |
| MJ-53 | 5 | 8.4 | |
| MJ-54 | 6 | 8.6 | |
| MJ-55 | 7 | 8.8 | |
| MJ-56 | 8 | 8.9 |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
コンタクト配列図 | |||||||||||
| (嵌合面から見た図) | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| MJ-50 | 3芯 | MJ-52 | 5芯 | MJ-53 | 5芯 | MJ-54 | 6芯 | MJ-55 | 7芯 | MJ-56 | 8芯 |
小型で軽量なため、小型FA機器をはじめパソコン周辺機器の接続用として幅広く使用されるDINコネクタです。ロック機構がないので、着脱も簡単です。
適合電線サイズ
| AWG | 導体断面積(mm2) | |
|---|---|---|
| サイズ | 24〜28 | 0.2〜0.08 |
仕様
| 定格電流 | 1A以下 |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上/DC250V |
| 耐電圧 | AC250V/1分間 |
| 使用温度 | -20℃〜70℃ |
材料/仕上
| 項目 | 材質 | 仕上 | |
|---|---|---|---|
| ①本体 | オスコネクタタイプ | PE | 黒 |
| メスタイプ | AVAC | 黒 | |
| ②絶縁体 | オスコネクタタイプ | PBT | 黒 |
| メスタイプ | ABS | 黒 | |
| パネルマウントタイプ | PBT | 黒 | |
| ③メタルシェル | オスコネクタタイプ | 鋼 | ニッケルメッキ |
| メスタイプ | 燐青銅 | ニッケルメッキ | |
| パネルマウントタイプ | 鋼 | ニッケルメッキ | |
| ④コンタクト | オスコネクタタイプ | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| メスタイプ | 黄銅 | 銀メッキ | |
| パネルマウントタイプ | 黄銅 | 錫メッキ | |
| ⑤アースラグ | オスコネクタタイプ | 鋼 | ニッケルメッキ |
| メスタイプ | PBW | 銀メッキ | |
| パネルマウントタイプ | 燐青銅 | 錫メッキ | |
| ⑥ケーブルプロテクター | オスコネクタタイプ | PVC | 黒 |
| メスタイプ | PVC | 黒 | |
![]() | オスタイプ分解写真 |
![]() |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~