17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容電流(A)

    ~mm
  • 許容電圧(V)

    ~mm
  • ピン数

    ~mm
  • 適用ピン・コンタクト

  • 電線接続方法

  • 接続方向

  • コンタクト配列角度(度)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型)

DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型)
  • MJ194
  • DIN-CAP
通常単価(税別)
112456
税込単価
123502
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マル信無線電機製。同一シェルサイズ内に幅広い芯数バリエーション。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
MJ190

型式芯数タイプ重量
g
MJ1903ソケット
(メス)
4.5
MJ19255.5
MJ19355.5
MJ19466.0
MJ17275.8
MJ173 85.8
DIN-CAP共通防塵キャップ1.1

概要仕様

 外形図 (単位:mm)
◆防塵キャップ


◆パネルマウントタイプ

コンタクト配列図

(嵌合面から見た図)
DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型):関連画像DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型):関連画像DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型):関連画像DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型):関連画像DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型):関連画像DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型):関連画像
            
MJ1903芯MJ1925芯MJ1935芯MJ1946芯MJ1727芯MJ1738芯

型番リスト

表示件数

用途

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

接続方向

コンタクト配列角度

(度)

キャップ

RoHS?最小発注数量
-
-
-
-
-
-
-
-
防塵キャップ
10
1個
パネルマウント
1
100
7
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
45
-
-
1個
パネルマウント
1
100
8
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
45
-
-
1個
パネルマウント
1
100
3
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
-
-
-
4個
パネルマウント
1
100
5
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
45
-
-
1個
パネルマウント
1
100
5
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
60
-
-
1個
パネルマウント
1
100
6
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
60
-
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マル信無線電機製。同一シェルサイズ内に幅広い芯数バリエーション。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●本製品はマル信無線電機製の商品です。
●ストレートプラグに接続します。
●全芯数共通の防塵キャップもご用意しました。
【基本仕様】
特性や材質はこちら

共通仕様

適合電線サイズ

AWG導体断面積(mm2
サイズ24〜280.2〜0.08

仕様

定格電流1A以下
定格電圧AC100V以下
絶縁抵抗100MΩ以上/DC250V
耐電圧AC250V/1分間
使用温度-20℃〜70℃

材料/仕上

項目材質仕上
①本体オスコネクタタイプPE
メスタイプAVAC
②絶縁体オスコネクタタイプPBT
メスタイプABS
パネルマウントタイプPBT
③メタルシェルオスコネクタタイプニッケルメッキ
メスタイプ燐青銅ニッケルメッキ
パネルマウントタイプニッケルメッキ
④コンタクトオスコネクタタイプ黄銅ニッケルメッキ
メスタイプ黄銅銀メッキ
パネルマウントタイプ黄銅錫メッキ
⑤アースラグオスコネクタタイプニッケルメッキ
メスタイプPBW銀メッキ
パネルマウントタイプ燐青銅錫メッキ
⑥ケーブルプロテクターオスコネクタタイプPVC
メスタイプPVC

オスコネクタ分解図オスタイプ分解写真
オスコネクタ分解図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
センサープラグ
1
満足度:1.0
2019年は1個106円でしたが現在342円 3倍以上に値上げの理由が不明です
0人が参考にしています。
オーディオケーブルの自作に
5
満足度:5.0
オーディオケーブルの自作をするために買いました。 メス側が筐体につけるようだったので,ケーブルには適さなかったと。
0人が参考にしています。
冶具
5
満足度:5.0
抜き差ししやすいコネクタです。 ロック機構はありませんが適度な締まり具合なので外れる心配は感じません。 向きも合わせやす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型)
ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)
ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型)
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
NR パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
NJW 防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格112-586 -193 -180 -747 -662 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズDIN/miniDINDIN/miniDINDIN/miniDINPLTNRNJW
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし防水性
着脱方法その他その他その他その他ワンタッチその他
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング