17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【オムロン】XS2 T字型ジョイントアダプタ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

XS2 T字型ジョイントアダプタ:関連画像
型式タイプ電源区分芯数重量
g
XS2R-D422-1集合(メス−オス−メス)DC416.2
XS2R-D422-516.2
XS2R-D424-1ディジーチェーン(メス−メス−オス)16.0

概要仕様

XS2 T字型ジョイントアダプタ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,100
( 5,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,090
( 5,599 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オムロン製。センサー使用を考慮して設計されたXS2コネクタ。


●本製品はオムロン製の商品です。
●センサー用小型防水コネクタで、T字型ジョイントタイプです。
●ケーブル途中での集線、分岐、ディジーチェーン接続を行うことができます。
●IP67クラスの防水性を保持しており、過酷な環境にさらされがちなセンサーケーブルの接続に最適です。

・4芯以外の芯数は生産されておりません。
・電流タイプはDCのみとなります。ACは生産されておりません。

共通仕様

材料/仕上

項 目 材 料 仕 上
コンタクト 黄銅 ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
ネジ部 黄銅 ニッケルメッキ
キャップ PBT樹脂 UL94V-0,黒
ケーブルクランプ ポリアミド樹脂 UL94V-0,白
ロックスプリング LCP樹脂
防水ブッシュ ゴム
カバー PBT樹脂 UL94V-0,黒
Oリング ゴム
防水キャップ 黄銅 ニッケルメッキ

仕様

項 目 特 性
定格電流 3A
定格電圧 DC用:DC125V,AC用:AC250V
接触抵抗 40mΩ以下(20mV以下,100mA以下にて)
絶縁抵抗 1000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1500V,1min(リーク電流1mA以下)
保護構造 IP67(IEC529)
挿抜耐久 200回以上
組立部固定強度 引張り:98N(10kgf)/15s
回転:0.98N・m(10kgf・cm)/15s
ケーブル保持力 98N(10kgf)/15s
使用温度範囲 −25〜+70℃

適用電線サイズ

結線方式 ケーブル仕上がり外径 AWGサイズ 導体断面積
ネジ方式 φ5mm〜φ6mm 24〜18 0.18mm2〜0.75mm2
ハンダ方式 24〜20 0.18mm2〜0.5mm2


コンタクト配列図


ケーブル末端処理方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【オムロン】XS2 T字型ジョイントアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【オムロン】XS2 T字型ジョイントアダプタ
【オムロン】XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式)
丸型防水コネクタ(M12) XS2
【オムロン】製商品 XS2 防水 センサー用オスコネクタ(ネジ式)
【オムロン】製商品 XS2 防水 センサー用メスコネクタ(ネジ式)
分岐T型防水中継コネクタ THB390T・402Tシリーズ
メーカーミスミミスミオムロンミスミミスミタカチ電機工業
通常価格5,090-1,932 -40 -1,068 -1,086 -1,388 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング