エレクトロニクス部品技術窓口



ネジ式の防水・小型コネクタXS2シリーズ用の専用防水キャップで、コネクタ未接続時に嵌合部に水や埃などの...
詳細を確認
| 型式 | タイプ | 重量 g |
| XS2Z-11 | オス(ピン)用 | 5.3 |
| XS2Z-12 | メス(ソケット)用 | 4.1 |

ネジ式の防水・小型コネクタXS2シリーズ用の専用防水キャップで、コネクタ未接続時に嵌合部に水や埃などの異物が混入するのを防ぎます。


材料/仕上
| 項 目 | 材 料 | 仕 上 |
|---|---|---|
| コンタクト | 黄銅 | ニッケル下地金メッキ(0.4μm) |
| ネジ部 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| キャップ | PBT樹脂 | UL94V-0,黒 |
| ケーブルクランプ | ポリアミド樹脂 | UL94V-0,白 |
| ロックスプリング | LCP樹脂 | — |
| 防水ブッシュ | ゴム | — |
| カバー | PBT樹脂 | UL94V-0,黒 |
| Oリング | ゴム | — |
| 防水キャップ | 黄銅 | ニッケルメッキ |
仕様
| 項 目 | 特 性 |
|---|---|
| 定格電流 | 3A |
| 定格電圧 | DC用:DC125V,AC用:AC250V |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下(20mV以下,100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC1500V,1min(リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | IP67(IEC529) |
| 挿抜耐久 | 200回以上 |
| 組立部固定強度 | 引張り:98N(10kgf)/15s |
| 回転:0.98N・m(10kgf・cm)/15s | |
| ケーブル保持力 | 98N(10kgf)/15s |
| 使用温度範囲 | −25〜+70℃ |
適用電線サイズ
| 結線方式 | ケーブル仕上がり外径 | AWGサイズ | 導体断面積 |
|---|---|---|---|
| ネジ方式 | φ5mm〜φ6mm | 24〜18 | 0.18mm2〜0.75mm2 |
| ハンダ方式 | 24〜20 | 0.18mm2〜0.5mm2 |
コンタクト配列図
ケーブル末端処理方法
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)
4通常価格(税別):665円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~