17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 許容電圧(V)

    ~mm
  • 適用ピン・コンタクト

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【オムロン】XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式)

【オムロン】XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式)
  • XS2M-D424-2
  • XS2P-D422-2
通常単価(税別)
1,9327,203
税込単価
2,1257,923
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】オムロン製のセンサー用、ネジ式パネル取付防水コネクタです。IP67取得、ハイレベルな防水機能と...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式):関連画像
型式結線方式タイプ電源区分芯数重量
g
XS2M-D424-2ハンダオスDC48.1
XS2P-D422-2メス22.0
XS2M-A424-2オスAC8.1
XS2P-A422-2メス22.0

概要仕様

XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式):関連画像
XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式):関連画像

型番リスト

表示件数

許容電圧(V)

適用ピン・コンタクト

最小発注数量
250
オス(プラグ)
1個
125
オス(プラグ)
1個
250
メス(ソケット)
1個
125
メス(ソケット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,206
( 2,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,203
( 7,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,203
( 7,923 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
オムロン製のセンサー用、ネジ式パネル取付防水コネクタです。
IP67取得、ハイレベルな防水機能と軽量化を実現しました。
センサー用小型防水コネクタで、パネル取付タイプです。
接続方法は専用工具を必要としないハンダ式となっています。
【用途】
IP67クラスの防水性を保持しており、過酷な環境にさらされがちなセンサーケーブルの接続に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

IP67取得!しかも軽量品です。
●本製品はオムロン製の商品です。
●センサー用小型防水コネクタで、パネル取付タイプです。
●接続方法は専用工具を必要としないハンダ式となっています。
●IP67クラスの防水性を保持しており、過酷な環境にさらされがちなセンサーケーブルの接続に最適です。

特性や材質は こちら

共通仕様

材料/仕上

項 目 材 料 仕 上
コンタクト 黄銅 ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
ネジ部 黄銅 ニッケルメッキ
キャップ PBT樹脂 UL94V-0,黒
ケーブルクランプ ポリアミド樹脂 UL94V-0,白
ロックスプリング LCP樹脂
防水ブッシュ ゴム
カバー PBT樹脂 UL94V-0,黒
Oリング ゴム
防水キャップ 黄銅 ニッケルメッキ

仕様

項 目 特 性
定格電流 3A
定格電圧 DC用:DC125V,AC用:AC250V
接触抵抗 40mΩ以下(20mV以下,100mA以下にて)
絶縁抵抗 1000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1500V,1min(リーク電流1mA以下)
保護構造 IP67(IEC529)
挿抜耐久 200回以上
組立部固定強度 引張り:98N(10kgf)/15s
回転:0.98N・m(10kgf・cm)/15s
ケーブル保持力 98N(10kgf)/15s
使用温度範囲 −25〜+70℃

適用電線サイズ

結線方式 ケーブル仕上がり外径 AWGサイズ 導体断面積
ネジ方式 φ5mm〜φ6mm 24〜18 0.18mm2〜0.75mm2
ハンダ方式 24〜20 0.18mm2〜0.5mm2


コンタクト配列図


ケーブル末端処理方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【オムロン】XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
防水性に優れていて、ねじ止めタイプなので 確実に接続ができて良いです。
0人が参考にしています。
センサ接続コネクタ
5
満足度:5.0
価格の割に防水もしっかりしていて使いやすいです。安定供給していただけるので安心して使えます。今までの仕入れ先よりも安く買...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【オムロン】XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式)
CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)
CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)
THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ
センサ用M12コネクタ 756シリーズ
パネルマウント マイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ
メーカーミスミフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)タカチ電機工業ワゴタカチ電機工業
通常価格1,932-12,20018,4043,059 -3,325 -1,921 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
用途パネルマウントケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウント
シリーズXS2CE05CE05その他M12その他
許容電流(A)323/4623/46-410
ピン数499-4-
電線接続方法ハンダハンダハンダその他圧着その他

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング