17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【オムロン】製商品 XS2 防水 センサー用メスコネクタ(ネジ式)

【オムロン】製商品 XS2 防水 センサー用メスコネクタ(ネジ式)
  • XS2C-D4S1
  • XS2C-D4S2
通常単価(税別)
1,0861,715
税込単価
1,1951,887
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

IP67に適合した丸型防水コネクタ(M12)。【特長】・94V-0の難熱性を実現したFA専用小型コネク...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

XS2 防水 センサー用メスコネクタ(ネジ式):関連画像
型式形状タイプ結線方式電源区分芯数タイプ重量
g
XS2C-D421ストレートハンダDC4メス13.1
XS2C-D422L型DC13.6
XS2C-A421ストレートAC13.1
XS2C-D4S1ストレートネジDC17.6
XS2C-D4S2L型DC17.9

概要仕様

XS2 防水 センサー用メスコネクタ(ネジ式):関連画像

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,684
( 1,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,086
( 1,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,715
( 1,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,096
( 1,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,096
( 1,206 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

IP67に適合した丸型防水コネクタ(M12)。
【特長】
・94V-0の難熱性を実現したFA専用小型コネクタ・配線システムのコネクタ化により、設備メンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮・ケーブル付コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類・ケーブル付コネクタはUL規格認定品・IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
【用途】
・省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●本製品はオムロン製の商品です。
●センサー用小型防水コネクタのメスタイプです。ストレート型とL型の2種類があります。
●接続方法に専用工具を必要としないハンダ式とネジ式の2種類があります。
●IP67クラスの防水性を保持しており、過酷な環境にさらされがちなセンサーケーブルの接続に最適です。
●ケーブルクランプがキャップを回しゴムで締め付ける方式のため、安定したケーブル保持を行うことができます。

特性や材質は こちら

・キャップの締め付けプライヤ等の工具は使わないでください。破損の原因となりますので、締め付けは必ず手で行ってください。
・キャップの締め付けが不十分だとIP67の防水性が保てなくなることが考えられます。目安は0.39〜0.49N・m(4〜5kgf・cm)で締め付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【オムロン】製商品 XS2 防水 センサー用メスコネクタ(ネジ式)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
年末に注文しましたが、運送便が遅れることもなく 年内に間に合い助かりました。 こちらの製品はリピートして使用していますが...もっと読む
0人が参考にしています。
ロボット製品に使用
5
満足度:5.0
注文して翌日届き、ROHSⅡも印刷すれば証書のが出来て助かりました。
0人が参考にしています。
産業用製造設備の配線に使っています
5
満足度:5.0
お客様よりご指定いただきましたので購入をしました。工場内で使用するため、埃や油などがある環境ですが、特に不具合などは起こ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
安定していて製品として問題はありません。 安価ですがハンダ付の作業がしやすく満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【オムロン】製商品 XS2 防水 センサー用メスコネクタ(ネジ式)
【オムロン】製商品 XS2 防水 センサー用オスコネクタ(ネジ式)
【オムロン】XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式)
【オムロン】XS2 T字型ジョイントアダプタ
丸型防水コネクタ(M12) XS2
【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
メーカーミスミミスミミスミミスミオムロンミスミ
通常価格1,086-1,068 -1,932 -5,090 -40 -2,014 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング