エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



オムロン製。センサー使用を考慮して設計されたXS2コネクタ。

| 型式 | 結線方式 | 電源区分 | 芯数 | タイプ | 重量 g |
| XS2G-D421 | ハンダ | DC | 4 | オス | 14.7 |
| XS2G-A421 | AC | 14.7 | |||
| XS2G-D4S1 | ネジ | DC | 18.7 |

オムロン製。センサー使用を考慮して設計されたXS2コネクタ。



材料/仕上
| 項 目 | 材 料 | 仕 上 |
|---|---|---|
| コンタクト | 黄銅 | ニッケル下地金メッキ(0.4μm) |
| ネジ部 | 黄銅 | ニッケルメッキ |
| キャップ | PBT樹脂 | UL94V-0,黒 |
| ケーブルクランプ | ポリアミド樹脂 | UL94V-0,白 |
| ロックスプリング | LCP樹脂 | — |
| 防水ブッシュ | ゴム | — |
| カバー | PBT樹脂 | UL94V-0,黒 |
| Oリング | ゴム | — |
| 防水キャップ | 黄銅 | ニッケルメッキ |
仕様
| 項 目 | 特 性 |
|---|---|
| 定格電流 | 3A |
| 定格電圧 | DC用:DC125V,AC用:AC250V |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下(20mV以下,100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC1500V,1min(リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | IP67(IEC529) |
| 挿抜耐久 | 200回以上 |
| 組立部固定強度 | 引張り:98N(10kgf)/15s |
| 回転:0.98N・m(10kgf・cm)/15s | |
| ケーブル保持力 | 98N(10kgf)/15s |
| 使用温度範囲 | −25〜+70℃ |
適用電線サイズ
| 結線方式 | ケーブル仕上がり外径 | AWGサイズ | 導体断面積 |
|---|---|---|---|
| ネジ方式 | φ5mm〜φ6mm | 24〜18 | 0.18mm2〜0.75mm2 |
| ハンダ方式 | 24〜20 | 0.18mm2〜0.5mm2 |
コンタクト配列図
ケーブル末端処理方法
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~