エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ヒロセ電機製HR10シリーズ用のダストキャップです。レセプタクルを埃などの異物混入防止、嵌合面をしっか...
詳細を確認
| 型式 | 芯数 | 重量 g |
| HR10-7R-C | 4,6 | 0.3 |
| HR10-10R-C | 10,12 | 0.6 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
283円 ( 311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ヒロセ電機製HR10シリーズ用のダストキャップです。レセプタクルを埃などの異物混入防止、嵌合面をしっかりと保護することができます。但し防水機能はございませんのてご使用時注意ください。


特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 2A以下 |
| 定格電圧 | 14芯:AC150V/DC200V、その他:AC100V/DC140V |
| 耐電圧 | AC300V以下(4芯はAC500V以下)/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上/DC100V |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下/DC1A |
| 適用電線サイズ | AWG26以下バラ線または0.15mm2以下バラ線 |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体シェル | 亜鉛合金 | 梨地ニッケルメッキ |
| ピンコンタクト | 黄銅 | 銀メッキ |
| ソケットコンタクト | リン青銅 | 銀メッキ |
| 絶縁体 | ポリアミド樹脂 | 黒 |
コンタクト配列図
結線作業方法(中継タイプも同じ方法で行えます。)
| 芯数 | スパナ掛けの間隔(mm) | D寸法(mm) | スパナ締付力 |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 7.5 | 10 | 1.5N・m(15kgf・cm) |
| 10.12 | 9.5 | 16 | 1.5N・m(15kgf・cm) |
コネクタの挿抜方法
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~

ミスミ
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
4通常価格(税別):504円~