17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ピン数

    ~mm
  • 適用ピン・コンタクト

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック):関連画像
型式芯数タイプ重量
g
HR10A-7J-4P734オス
(ピン)
5.8
HR10A-7J-6P7366.8
HR10A-10J-10P731013.8
HR10A-10J-12P731213.8
HR10A-7J-4S734メス
(ソケット)
6.8
HR10A-7J-6S7366.9
HR10A-10J-10S731013.8
HR10A-10J-12S731213.9

概要仕様

HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック):関連画像

型番リスト

表示件数

ピン数

適用ピン・コンタクト

RoHS?最小発注数量
4
オス(プラグ)
10
1個
4
メス(ソケット)
10
1個
6
オス(プラグ)
10
1個
6
メス(ソケット)
10
1個
10
オス(プラグ)
10
1個
10
メス(ソケット)
10
1個
12
オス(プラグ)
10
1個
12
メス(ソケット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,273
( 1,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,455
( 1,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,406
( 1,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,975
( 2,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,568
( 1,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,469
( 1,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,779
( 1,957 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ヒロセ電機製のワンタッチロック式中継アダプタです。
シンプルでスマートなデザインのコネクタです。
ストレートプラグに接続します。
着脱方式はストレートプラグの外側リングをつまんで引くだけのワンタッチ方式です。
【用途】
カメラハーネスに使用できるコネクタです。


カメラハーネスに使用できるコネクタです。
●本製品はヒロセ電機製の商品です。
●ストレートプラグに接続します。
●着脱方式はストレートプラグの外側リングをつまんで引くだけのワンタッチ方式です。

・中継アダプタ同士は嵌合しません。

共通仕様

特性

項目 内容
定格電流 2A以下
定格電圧 14芯:AC150V/DC200V、その他:AC100V/DC140V
耐電圧 AC300V以下(4芯はAC500V以下)/1分間
絶縁抵抗 1,000MΩ以上/DC100V
接触抵抗 10mΩ以下/DC1A
適用電線サイズ AWG26以下バラ線または0.15mm2以下バラ線

※適用電線サイズはケーブル仕上外径がケーブルクランプ内径を超えないようにしてください。

材料/仕上

項目 材料 仕上
本体シェル 亜鉛合金 梨地ニッケルメッキ
ピンコンタクト 黄銅 銀メッキ
ソケットコンタクト リン青銅 銀メッキ
絶縁体 ポリアミド樹脂

コンタクト配列図


結線作業方法(中継タイプも同じ方法で行えます。)

芯数 スパナ掛けの間隔(mm) D寸法(mm) スパナ締付力
4.6 7.5 10 1.5N・m(15kgf・cm)
10.12 9.5 16 1.5N・m(15kgf・cm)

コネクタの組立は次の順序で行います。
①ケーブルをコードブッシングとコネクタ本体に通し、絶縁体ユニットのコンタクトにハンダ付けします。
②電線をコネクタにハンダ付け後コネクタに添付のクランプ金具を圧着工具(HR10A-TC-02)またはプライヤー等で電線にカシメ固定します。
③絶縁体ユニットネジ部をコネクタ本体にはめ込みます。(スパナを使い表に示す値で締め込みます。)なお、コネクタ本体を締め込む際はハンダ結線部に負担が加わらないようにD部をたるませてから締め込んでください。
④止めビスは、クランプ金具の2カ所のボスの一方に止めビスの先端があたるように締め込みます。なお、止めビスは、締め付けトルク0.3N・m(3kgf・cm)で固定します。
⑤最後にコードブッシングをコネクタ本体にかぶせます。

コネクタの挿抜方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
当社外販製品に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作して外販しているセンサー製品のケーブルとして使用しています。電線の接続方法がハンダ付けですが、慣れているので特...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)
HR10 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
HR10 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)
CM10 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格1,043-1,085 -740 -6,0563,112 -4,586 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントケーブル接続パネルマウントケーブル接続
シリーズHR10HR10HR10CM10CM10CM10
許容電流(A)222333
許容電圧(V)100/140100/140100/140200200AC200
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダその他

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング