エレクトロニクス部品技術窓口



ヒロセ電機製。プッシュプルロック方式の超小型HR10コネクタ。
| 型式 |
| HR10A-7P-4P |
| 型式 | 芯数 | タイプ | 重量 g |
| HR10A-7P-4P73 | 4 | オス (ピン) | 8.2 |
| HR10A-7P-6P73 | 6 | 8.2 | |
| HR10A-10P-10P73 | 10 | 15.8 | |
| HR10A-10P-12P73 | 12 | 15.8 | |
| HR10A-7P-4S73 | 4 | メス (ソケット) | 7.8 |
| HR10A-7P-6S73 | 6 | 8.5 | |
| HR10A-10P-10S73 | 10 | 15.9 | |
| HR10A-10P-12S73 | 12 | 15.8 |
| 外形図 | (単位:mm) | |||
![]() | ||||
| 芯数 | 寸法(mm) | |||
| A | φB | φC | φD | |
| 4 | 35 | 11.5 | 7 | 5 |
| 6 | 35 | 11.5 | 7 | 5 |
| 10 | 43 | 14.7 | 9.5 | 7 |
| 12 | 43 | 14.7 | 9.5 | 7 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,577円 ( 1,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,542円 ( 1,696円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,224円 ( 1,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,642円 ( 1,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,085円 ( 1,194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,999円 ( 2,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,359円 ( 2,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,378円 ( 1,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ヒロセ電機製。プッシュプルロック方式の超小型HR10コネクタ。
特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 2A以下 |
| 定格電圧 | 14芯:AC150V/DC200V、その他:AC100V/DC140V |
| 耐電圧 | AC300V以下(4芯はAC500V以下)/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上/DC100V |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下/DC1A |
| 適用電線サイズ | AWG26以下バラ線または0.15mm2以下バラ線 |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体シェル | 亜鉛合金 | 梨地ニッケルメッキ |
| ピンコンタクト | 黄銅 | 銀メッキ |
| ソケットコンタクト | リン青銅 | 銀メッキ |
| 絶縁体 | ポリアミド樹脂 | 黒 |
組み合わせ方法

コンタクト配列図
| 芯数 | 4 | 6 | ![]() | オス(ピン)タイプコネクタ |
| コンタクト配列 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 10 | 12 | |||
![]() | ![]() |
結線作業方法(中継タイプも同じ方法で行えます。)
| 芯数 | スパナ掛けの間隔(mm) | D寸法(mm) | スパナ締付力 |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 7.5 | 10 | 1.5N・m(15kgf・cm) |
| 10.12 | 9.5 | 16 | 1.5N・m(15kgf・cm) |
コネクタの挿抜方法
![]() | ![]() |
| ●装着するにはコネクタA部を持ち、コネクタのガイ ドとパネルマウントのガイドを合せ真っ直ぐに押し 込みます。スムーズに結合ができます。 | ●コネクタを取りはずす時はコネクタの接続スリーブ B部を持ち真っ直ぐに引き抜きます。簡単に取りはず すことができます。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~