エレクトロニクス部品技術窓口



| コネクタタイプ | − | 形状仕様タイプ | − | ケーブルタイプ | − | 芯数 | − | 指定長(m) | − | 無料追加工・カスタムNo.は 型式末尾にお付けください | |
| HR10AP | − | P | − | SB | − | 4 | − | 1 | (オスプラグ、SBケーブル、4芯、1m) | ||
| HR10AP | − | RPT | − | V | − | 4 | − | 0.5 | (オスパネルマウント、マークチューブ付き、Vケーブル、4芯、0.5m) |
| 1本単位 |
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
ケーブル仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル タイプ | 型番 | AWG サイズ | 対数 (1P=2芯) | 導体 | 絶縁 厚さ (mm) | 対より 外径 約 (mm) | シールド部 (テープ) 厚さ (mm) | シールド部 (編組) 厚さ (mm) | シールド部 (編組) 密度 (%) | シース 厚さ (mm) | 仕上 外径 (mm) | 電気的特性 | 概算 質量 (kg/km) | ||||
| 構成 (本/mm) | 外径 (約/mm) | 導体抵抗 Ω/km (20℃) | 絶縁特性 MΩkm (20℃) | 試験電圧 (V/分) | 許容電流 A (30℃) | ||||||||||||
| SB | SS30WS | 28 (0.08mm2) | 3P | 7/0.127 | 0.38 | 0.1 | - | - | - | - | 0.81 | 4.5 | 246以下 | 10以上 | - | 1.24 | 48 |
| 5P | 5.0 | 240以下 | 1.1 | 41 | |||||||||||||
| 8P | 5.5 | 246以下 | 0.83 | 52 | |||||||||||||
| 10P | 6.1 | 59 | |||||||||||||||
| V | UL1007 | 26 (0.12mm2) | ー | 7/0.16 | 0.5 | 0.4 | ー | 1.3 | 141 | 50以上 | 2000 | 3.2 | 2.9 | ||||
| 芯数 | コネクタ | ||
| 定格電流 (A以下) | 定格電圧 (V以下) | ||
| AC | DC | ||
| 4 | 2 | 100 | 140 |
| 6 | 100 | 140 | |
| 10 | |||
| 12 | |||
| Y端子 | ||||||||||||
| ||||||||||||







|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
※追加工料金は変動する場合がございます。(有効期限:2017年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
| お申し込み |
| 株式会社ミスミ ハーネス見積センター Fax :03-5805-7162 Tel : 03-5805-7164 Mail : harness@misumi.co.jp 受付時間:月~金 9:00~18:00 (祝日除く) |
特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 2A以下 |
| 定格電圧 | 14芯:AC150V/DC200V、その他:AC100V/DC140V |
| 耐電圧 | AC300V以下(4芯はAC500V以下)/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上/DC100V |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下/DC1A |
| 適用電線サイズ | AWG26以下バラ線または0.15mm2以下バラ線 |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体シェル | 亜鉛合金 | 梨地ニッケルメッキ |
| ピンコンタクト | 黄銅 | 銀メッキ |
| ソケットコンタクト | リン青銅 | 銀メッキ |
| 絶縁体 | ポリアミド樹脂 | 黒 |
組み合わせ方法 | |
![]() ※結合は○印の関係においてオスとメスの組み合せで行ってください。 |
| パネルカット寸法 | ※パネル前面よりお取付けください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンタクト配列図
|
|
|
結線作業方法(中継タイプも同じ方法で行えます。)

| 芯数 | スパナ掛けの間隔(mm) | D寸法(mm) | スパナ締付力 |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 7.5 | 10 | 1.5N・m(15kgf・cm) |
| 10.12 | 9.5 | 16 | 1.5N・m(15kgf・cm) |
コネクタの挿抜方法
![]() | ![]() |
| ●装着するにはコネクタA部を持ち、コネクタのガイドとパネルマウントのガイドを合 せ真っ直ぐに押し込みます。スムーズに結合ができます。 | ●コネクタを取りはずす時はコネクタの接続スリーブB部を持ち真っ直ぐに引き抜き ます。簡単に取りはずすことができます。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
センサー等に使用できるベストセラー商品!
2重シールドケーブル採用で耐ノイズ性能を発揮します!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5
ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
ミスミ
NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.3
ミスミ
PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
3
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~

ミスミ
【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)
3.7通常価格(税別):2,155円~

オムロン
丸型防水コネクタ(M12ねじ式) XS2
4.7通常価格(税別):949円~