エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLT 防塵キャップ

PLT 防塵キャップ PLT-16-RCA-R
通常単価(税別)
208
税込単価
229
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パネル取付レセプタクルや中継アダプタに取り付けて、コネクタ未接続時に嵌合部へ埃や異物が混入するのを防ぎ...

詳細を確認

型番:

PLT-16-RCA-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLT-16-RCA-Rの仕様・寸法情報

仕様
パネルマウント/中継用
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

PLT 防塵キャップ:関連画像
型番重量
g
PLT-16-RCA-R12.9

概要仕様

PLT 防塵キャップ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PLT-16-RCA-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネル取付レセプタクルや中継アダプタに取り付けて、コネクタ未接続時に嵌合部へ埃や異物が混入するのを防ぎ、未接続時のコネクタによる通電部接触が原因の事故を防止する防塵キャップです。


●パネル取付レセプタクル又は中継アダプタに取付けて、嵌合面へほこりや異物が混入するのを防ぎます。
●コネクタ未接続時の通電部接触による事故を防止します。
●全芯数に対応しています。

共通仕様

材料/仕上

項目 材料 仕上
本体シェル 亜鉛合金 ニッケルメッキ
絶縁体 ベークライト
コンタクト ニッケルメッキ

コンタクト配列図


適用電線サイズ

芯数 導体断面積(mm2) AWG ケーブル仕上外径
2,3 0.5〜0.05 20〜30 φ6.3〜φ7mm
4,5 0.3〜0.05 22〜30
6,7,8 0.2〜0.05 24〜30

組み立て方

ハンダ付けを行う際は右の写真のようにコネクタを分解して行ってください。
コネクタは横のネジをゆるめるだけで分解できます。

電気的特性

芯数 2,3,4,5,6,7,8
定格電流 5A以下
定格電圧 125V以下
使用限界電圧 200V以下
耐 電 圧 AC1000V/1分間
絶縁抵抗 1800MΩ以上/DC500V
接触抵抗 3mΩ以下
挿抜寿命 200回以内
使用温度範囲 −20℃〜+80℃

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-238

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLT 防塵キャップの型番PLT-16-RCA-Rのページです。 型番PLT-16-RCA-Rに関する仕様情報を記載しております。
PLT 防塵キャップのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
家電製品のパネルに取り付けたレセプタクルの防塵用
5
満足度:5.0
ゴムだとのびたりよれたりし、プラスチックだと折れてしまうので困っていましたが、 こちらの製品は丈夫で廉価、高級感がありま...もっと読む
0人が参考にしています。
簡易配電盤に使用
5
満足度:5.0
簡易配電盤に取付けたレセプタクルの防雨、防塵対策で取付けました。体裁も良く、安価なので付けて良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLT 防塵キャップ
【多治見無線電機】PRC05 防塵キャップ
【多治見無線電機】PRC04 防塵キャップ
バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
【第一電子工業】バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
【多治見無線電機】R04  防水キャップ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格20883433 -2,816 -6,628 -671 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
仕様パネルマウント/中継用パネルマウント用パネルマウント用プラグ用プラグ用パネルマウント用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング