17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLT 中継アダプタ(ネジ式)

PLT 中継アダプタ(ネジ式)
通常単価(税別)
318476
税込単価
350524
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ネジ式の中継アダプタです。小型なので省スペースでの機器取り付けに最適です。ストレートプラグとア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
PLT-162-AD-R
 
型番芯数タイプ重量
g
PLT-162-AD-R2オス
(ピン)
23.7
PLT-163-AD-R324.1
PLT-164-AD-R424.9
PLT-165-AD-R524.5
PLT-166-AD-R623.4
PLT-167-AD-R723.8
PLT-168-AD-R824.1
[ ! ]セット型番ではございません。(オスタイプのみ)
[ ! ]型番末尾のRはRoHS対応記号となります。
[ ! ]防塵キャップのお取り扱いはございません。

概要仕様

外形図

(単位:mm)
PLT 中継アダプタ(ネジ式):外形図

締め付けトルク値 M2:0.13N・m、M1.7:0.1N・m

関連商品

型番芯数(別売)嵌合相手
ストレートタイプ
アングルタイプ
PLT-162-AD-R2PLT-162-P-RPLT-162-LP-R
PLT-163-AD-R3PLT-163-P-RPLT-163-LP-R
PLT-164-AD-R4PLT-164-P-RPLT-164-LP-R
PLT-165-AD-R5PLT-165-P-RPLT-165-LP-R
PLT-166-AD-R6PLT-166-P-RPLT-166-LP-R
PLT-167-AD-R7PLT-167-P-RPLT-167-LP-R
PLT-168-AD-R8PLT-168-P-RPLT-168-LP-R
[ ! ]嵌合相手は芯数に合ったものを選定してください。

組合せ方法

PLT 中継アダプタ(ネジ式):関連画像
*ストレートタイプとアングルタイプはメスコンタクトのみです。
まだパネルマウントタイプと中継タイプはオスコンタクトのみです。

型番リスト

表示件数

ピン数

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
10
1個
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
7
10
1個
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
413
( 454 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ネジ式の中継アダプタです。
小型なので省スペースでの機器取り付けに最適です。
ストレートプラグとアングルプラグに接続します。
【用途】
ケーブルの延長や機器間の中継に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
ケーブルの延長や機器間の中継に最適
●ストレートプラグとアングルプラグに接続します。
【基本仕様】
材質は >>3285ージ
特性や適応電線サイズは >>3285ページ
ご注意
中継アダプタ同士は嵌合しません

共通仕様

材料/仕上

項目材料仕上
本体シェル亜鉛合金ニッケルメッキ
絶縁体ベークライト
コンタクトニッケルメッキ
 

コンタクト配列図

芯数2芯3芯4芯5芯
コンタクト
配列図
PLT 中継アダプタ(ネジ式):関連画像PLT 中継アダプタ(ネジ式):関連画像PLT 中継アダプタ(ネジ式):関連画像PLT 中継アダプタ(ネジ式):関連画像
芯数6芯7芯8芯 
コンタクト
配列図
PLT 中継アダプタ(ネジ式):関連画像PLT 中継アダプタ(ネジ式):関連画像PLT 中継アダプタ(ネジ式):関連画像 
 

適用電線サイズ

芯数導体断面積(mm2)AWGケーブル仕上外径
2,30.5〜0.0520〜30φ6.3〜φ7mm
4,50.3〜0.0522〜30
6,7,80.2〜0.0524〜30
 

組み立て方

ハンダ付けを行う際は右の写真のようにコネクタを分解して行ってください。
コネクタは横のネジをゆるめるだけで分解できます。

電気的特性

芯数2,3,4,5,6,7,8
定格電流5A以下
定格電圧125V以下
使用限界電圧200V以下
耐 電 圧AC1000V/1分間
絶縁抵抗1800MΩ以上/DC500V
接触抵抗3mΩ以下
挿抜寿命200回以内
使用温度範囲−20℃〜+80℃
[ ! ]定格電流は1芯あたりの数値となります。(4芯の場合は20A)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-238

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLT 中継アダプタ(ネジ式)のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
センサー用延長ケーブル
5
満足度:5.0
土壌センサーの延長ケーブルを作成するために購入しました。 5芯のシールドケーブルの接続用です。 特殊なケーブルなので、正...もっと読む
1人が参考にしています。
アダプタ用
4
満足度:4.0
頻繁に購入しています。 時価、単価に波があります。 たまに欠品(注文停止)があるので そこが安定してると助かります。
0人が参考にしています。
センサーの延長
5
満足度:5.0
計測機へのセンサの接続とケーブルの延長に使用しています。この種のコネクターはケーブル固定のネジが無くなる。
0人が参考にしています。
治具の中継用
5
満足度:5.0
品質も良く 作業性もいいです、安定供給を今後ともお願いいたします。
0人が参考にしています。
センサーマットの延長コード作成用
5
満足度:5.0
はんだ付けもし易くかなり丈夫な作りになってます。この値段なら低コストでたくさん延長コードが作れて助かってます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLT 中継アダプタ(ネジ式)
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
PLT アングルプラグ(ネジ式)
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型)
THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミタカチ電機工業
通常価格318-190 -318 -180 -193 -3,059 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続
シリーズPLTPLTPLTPLTDIN/miniDINその他
許容電流(A)55551-
許容電圧(V)125125125125100-
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス/メス兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング